汎用メモリポートフォリオ
高信頼性の不揮発性および揮発性メモリポートフォリオ
防衛アプリケーション向けの高信頼性メモリソリューション
防衛アプリケーションには、ミッション要件を満たす高い信頼性、優れた性能、競争力の価格、および製品寿命が必要です。 当社のメモリは、業界で最も厳しい基準を満たすように設計されています。 当社のmil-tempメモリは、QML-Q認証を満たすアプリケーション向けに揮発性および不揮発性メモリの幅広い選択肢を提供し、QML認証は必要とされないものの、過酷な環境での堅牢な性能と高い信頼性が必須であるmil-aeroアプリケーションをサポートします。
インフィニオンの高信頼性メモリポートフォリオ
- 不揮発性 SRAM (nvSRAM): 従来の 高性能SRAMに電源喪失時にデータを保持する機能を追加
256 Kb Defense Parallel nvSRAM |
1 Mb Defense Parallel nvSRAM |
|
Density (Kb) |
256 |
1,024 |
Access Time (ns) |
35 |
35 |
Configurations |
32k x 8 |
128k x 8 |
Temperature Range (OC) |
-55 to 125 |
-55 to 125 |
Data Retention |
100 years |
100 years |
Max. Operating VCCQ (V) |
5.5 |
5.5 |
Min. Operating VCCQ (V) |
4.5 |
4.5 |
QML Certification Level |
QML-Q |
QML-Q |
Package |
32-pin ceramic DIP |
32-pin ceramic DIP |
- NORフラッシュ:業界最高性能、最もセキュアな少ピンシリアルおよびパラレルNORフラッシュメモリ
- 強誘電体RAM (F-RAM):事実上無限の耐久性を備えた最高の信頼性、100年>のデータ保持によるSEU耐性
- 同期型SRAM:低レイテンシ、業界をリードする性能、および高い信頼性を実現するオンチップECC機能搭載
- 非同期 SRAM: 業界をリードするアクセス スピードと低消費電力
インフィニオンのカスタムソリューション
インフィニオンのカスタムソリューションは、お客様が直面する課題を解決することで、設計プロセスを簡素化します。 当社の世界的なパートナーネットワークと技術的専門知識により、革新的な製品の開発が可能になります。
ダイ ウェーハ販売
過酷な環境ソリューション
カスタムスクリーニング製品
- Be aware of the defense market trends that drive our product roadmap
- Understand the key applications and use cases for our space memories; and know who are target customers and ecosystem partners are