スペースメモリポートフォリオ
耐放射線性不揮発性および揮発性メモリポートフォリオ
宇宙、衛星アプリケーション向けのRad-Hard、Rad-Tol メモリソリューション
当社のHiRel宇宙メモリは、衛星サブシステム全体で使用されています。 衛星ペイロード、バス、通信、その他の宇宙船システムのいずれを設計する場合でも、当社のメモリは、市場で最高の信頼性、最高の性能、優れた放射線およびシングルイベント効果(SEE)性能を提供します。当社は業界で最も厳しい基準を遵守し、DLAM-QML認定を受けており、宇宙アプリケーションの信頼性とライフサイクルの要求を満たしています。
インフィニオンの耐放射線および耐放射線メモリポートフォリオ
- ラドトール、不揮発性 NOR フラッシュ: ピン数が少なく、高性能、業界標準の QSPI およびデュアル QSPI インターフェースにより、導入と使用が容易
FRAM | NOR Flash | |
Density (Mb) | 2 | 256 / 512 |
Speed (MHz) / Access Time (ns) | 40 MHz / 55 ns |
133 MHz SDR |
Configurations | SPI | QSPI / Dual SPI |
Temperature Range (OC) | -55 to 125 |
-55 to 125 |
Voltage | VDD = 2.0 - 3.6 V |
VDD = 2.7 - 3.6 V |
Endurance | 10 Trillion |
1000 |
Data Retention | 11khr (125OC) |
15yrs (125OC) |
Package | 16 CSOP |
36 FP / 36 FP |
QML Certification Level | QML-V | QML-V equivalent |
Prototype Option | Yes | Yes |
Total Dose (Krad) | 150 | 30 (biased) / 150 (unbiased) |
SEL (MeV-cm2/mg) | >106 (125OC) |
>60 (80OC) |
SEU (Upsets/bit-day) | <1e-11 |
<1e-16 |
ECC Correction | Embedded | N/A |
- 耐放射線性、不揮発性、強誘電体RAM (F-RAM): 事実上無限の耐久性、SEU耐性、>100年間のデータ保持により、宇宙向けの最高の信頼性メモリの1つ
- 耐放射線性、揮発性、クワッド データ レート(QDR)®同期 SRAM: 低遅延、業界をリードするパフォーマンス、オンチップ ECC による高い信頼性
RADSTOP™ QDR®-II+ Synchronous SRAM | ||
Density (Mb) | 72 | 144 |
Speed (MHz) / Access Time (ns) | 250 mHz |
250 mHz |
Configurations | 4M x 18, 2M x 36 |
8M x 18, 4M x 36 |
Temperature Range (OC) | -55 to 125 |
-55 to 125 |
Voltage | VDD = 1.8V, VDDQ = 1.5V |
VDD = 1.8V, VDDQ = 1.5V |
On-Die Termination |
No | No |
Package | 165-ball CCGA |
165-ball CCGA |
QML Certification Level | QML-V |
QML-V |
Prototype Option | Yes | Yes |
Total Dose (Krad) | 300 | 200 |
SEL (MeV-cm2/mg) | >120 (125OC) |
>120 (125OC) |
SEU (Upsets/bit-day) | 1.34e-7 |
3.34e-7 |
ECC Correction | IP Controller Option |
IP Controller Option |
- 耐放射線性、揮発性、非同期 FAST SRAM: 業界をリードするアクセス レートと低消費電力
RADSTOP™ Fast Async SRAM | ||
Density (Mb) | 4 | 16 |
Speed (MHz) / Access Time (ns) | 12 ns |
10 ns |
Configurations | 256k x 16, 512k x 8 |
1M x 16 / 2M x 8 / 512k x 32 |
Temperature Range (OC) | -55 to 125 |
-55 to 125 |
Voltage | VCC = 3.3V |
VDD = 1.8V - 5.0V |
Package | 36-pin CFP |
54-lead CTSOP |
QML Certification Level | QML-V |
QML-V |
Prototype Option | Yes | Yes |
Total Dose (Krad) | 300 | 200 |
SEL (MeV-cm2/mg) | 120 (125OC) |
60 (125OC) |
SEU (Upsets/bit-day) | 5e-8 |
<1e-10 |
ECC Correction | N/A |
Embedded (SECDEC) |

米国で組み立てられ、テストされた耐放射線性製品
ウェーハファブ:
米国ミネソタ州スカイウォーター
UMC, 台南, 台湾
テキサスインスツルメンツ、ダラス、米国
組立および試験設備:
DPAコンポーネンツインターナショナル、シミバレー、米国
ミクロスコンポーネンツ、オーランド、アメリカ
インフィニオンサンノゼテスト、サンノゼ、米国
複数のウェーハSORTおよび補助製造設備:
Skywater、ChipMOS、KYEC for SORT
UTACとインテグラ(米国ミルピタス)により、レーザー溝とダイの分離が可能