デジタルアイソレーター
正確なタイミングと低消費電力で堅牢な高電圧絶縁を実現
ISOFACE™ デジタル アイソレーターは、インフィニオンのコアレストランス (CT) 技術を使用しており、堅牢で高い絶縁耐圧を幅広いアプリケーションに提供します。高密度電源設計における絶縁ゲート信号転送や、UART、CAN、SPIなどの通信インタフェースの絶縁に最適な選択肢となります。
高い堅牢性
インフィニオンの ISOFACE™ デジタル アイソレーターは、ノイズの多い環境でも最高レベルの堅牢性を実現します。これは、ベンチマークで最も高いCMTI、TTLとCMOSの両方の入力閾値オプション (2チャネル デジタル アイソレーター用)、アクティブHigh / アクティブLow 出力イネーブル (クワッドチャネル デジタル アイソレーター用)、統合グリッチ フィルタ、広い電源電圧範囲によるものです。
置き換えが簡単
本製品はピン互換のため、お客様の既存設計に直接置き換えることができ、供給セキュリティを確保できます。
優れたタイミング性能
インフィニオンのISOFACE™デジタル アイソレーターは、優れたタイミング性能、高い伝搬遅延精度、優れたチャネル間マッチングにより、システム設計を容易にし、SMPSアプリケーションの効率を向上させます。
低消費電力
インフィニオンのISOFACE™ デジタル アイソレーターは、システムの待機電力消費を削減し、システム効率を向上させます。
品質認証
ISOFACE™ デジタル アイソレーターは、VDE0884-17、UL1577、IEC 60747-17など、静電容量式および磁気式アイソレーターの最も厳しいコンポーネント絶縁規格で認証されています。さらに、幅広いシステム絶縁規格でも認証されているため、お客様のシステム認証プロセスが容易になり、市場投入までの時間を短縮できます。
デジタル アイソレーターは、従来のガルバニック絶縁トランスやオプトアイソレーターに代わって、機能的かつ安全な絶縁の主流となりつつあります。堅牢なガルバニック アイソレーターを必要とするシステム設計者は、性能と電力効率の向上、サイズと実装コストの削減という利点を活かして、高い安全性を備えた製品を迅速に開発できます。
インフィニオンのISOFACE™デジタル アイソレーターは、次世代の産業、自動車、および民生技術で使用するために、高度に統合された堅牢なガルバニック絶縁と優れた低消費電力を提供します。ISOFACE™ 2チャネルデジタル アイソレーターファミリーは、チャネル構成、入力スレッショルド、デフォルト出力状態が異なり、基本絶縁または強化絶縁が必要なアプリケーションに適しています。デュアル チャンネル デジタル アイソレーター ファミリーは基本絶縁を提供し、クワッド チャンネル デジタル アイソレーター ファミリーは強化絶縁を提供し、アプリケーション固有の要件を満たします。
インフィニオンの ISOFACE™デジタル アイソレーターは、高電圧アプリケーションの安全性を確保するためのガルバニック絶縁と、接地電位やレベルシフト要件が異なるシステム向けの機能絶縁を提供するのに使用されます。
デジタル アイソレーターは、インフィニオンの非絶縁型ゲートドライバーとともに、高密度電源設計における絶縁型ゲート信号の転送に使用され、システム全体の効率を高めます。通信用DC/DCアイソレーター ブリックのアプリケーションなどで広く使用されています。
さらに、インフィニオンのISOFACE™デジタルアイソレータは、産業オートメーション、テレコム / サーバ、ソーラー、エネルギー貯蔵システム、モーター制御、EV充電、など、複数のエンドアプリケーションにおける絶縁通信 (絶縁CAN、SPIまたはUARTなど) に最適な選択肢となります。ISOFACE™ 4チャンネルデジタルアイソレータは、車載規格にも準拠しており、バッテリー管理システム、車載充電器、トラクションインバーター、DC/DCコンバーター、インバータに広く使用されています。