ISOFACE™ Digital Input ICs
ISOFACE™ galvanically isolated digital input ICs ISO1I811T, ISO1I813T
The ISO1I81xT digital input product family is a intelligent system solution offering robust galvanic isolation between the µC on the “control side” and the 24V factory floor environment, frequently referred to as the “process side”.
完全な機能統合 :
ISOFACE™ ISO1I81xT製品ファミリー( ISO1I811T、 ISO1I813T)は、ガルバニック絶縁を内蔵した8チャネルのデジタル入力ICであり、デジタルセンサーおよびスイッチから入力データをサンプリングします。このデジタル入力ICは、センサーまたはスイッチおよびマイクロコントローラまたはバスASICのようなデジタル入力に直接接続できます。堅牢なガルバニック絶縁が内蔵されています。
8 つの入力チャネル:
ICごとにIEC61131-2(Type 1/2/3)に準拠する最大8つの入力を接続できます。ICの入力の電流シンクが優れた精度を有しており、抵抗およびオプトカプラーを使用するソリューションに比べて、チャネルごとの損失を最大2.5倍削減します。そのため、 ISOFACE™によって入力カードソリューションのさらなる小型化が可能になります。
デグリッチング フィルタ:
システムソリューションのEMI耐性を高めるために、8つの入力チャネルに調節可能なデグリッチングフィルタが採用されています。ISO1I811Tの場合、PCBのジャンパーを使って、使用可能な4つの設定のうち1つを選択できます。 ISO1I813Tでは、チャネルごとにフィルタ設定を個別にプログラムできます。バイパスモード、つまりゼロフィルタタイムはどちらのタイプでも提供されます。
高速サンプリング
ISOFACE™ Digital Input ICは、入力チャネルごとに最大500kHzのサンプリング速度をサポートします。これは、オプトカプラを使用するソリューションを大幅に上回る速度です。そのため、瓶詰め機や製紙および印刷業などの高精度または高速なアプリケーションに最適です。
タイムスタンピング
ISO1I813Tのみで提供される機能が、複数の入力ICから入力信号を同時にキャプチャーする機能です。複雑な機器や装置の状態のアイソクロナスタイムスタンプが必要な場合、この機能が特に実務的に適しています。
フレキシブルなインターフェイス
高速SPIインターフェイスまたは8ビットのパラレルインターフェイスを使って、マイクロコントローラまたはバスASICをICに接続できます。非常にコンパクトなシステム設計をサポートするために、複数の ISOFACE™ Digital Input ICのデイジーチェーン接続が可能です。マイクロコントローラを使った信頼性の高いデータ転送を実現するために、 ISO1I813Tはシリアル通信のCRCチェックをサポートします。
ガルバニック絶縁
ISOFACE™ Digital Input ICは、堅牢な500V ACの統合型ガルバニック絶縁を実現します(EN60664-1、UL508)。他のソリューションとの比べ、 ISOFACE™ Digital Input ICは、同じPCB面積でチャネル数を最大4倍にできます。高水準の集積密度と低消費電力を兼ね備えたこの製品は、非常に小型の産業用制御製品を実現する上で重要な製品です。
包括的な診断
ISO1I813Tの診断機能は、ICの入力とそれに接続されたセンサーまたはスイッチ間の断線を検出します。このようなエラーが検出された場合、マイクロコントローラまたはバスASICが各チャネルを識別します。さらに、デバイスの供給電圧(Vbb消失電圧)も監視されます。V bb消失電圧が診断されると、収集された入力データが有効でないことをエラーピンが示します。 ISO1I813Tは、V bbが事前警告の制限値(V bb不足電圧)を下回っている場合に、事前警告を発します。それにより、たとえばシステムが別の動作モードに移行したり、安全にシャットダウンすることが可能になります。断線やVbbを監視することにより、工場レベルでのメンテナンスが大幅に向上し、その結果、損失を生じる不測の機器のダウンタイムを最小限にできます。
主な特長
-
高度なシステムインテグレーション(デジタルセンサーまたはスイッチの入力、ガルバニック絶縁、およびインテリジェントなマイクロコントローラまたはバスASICインターフェイス)
-
IEC61131-2(Type 1/2/3)に準拠した8チャネル入力
-
500V ACの統合型ガルバニック絶縁(EN60664-1、UL508)
-
3.3VのSPIおよびパラレルマイクロコントローラインターフェイス
-
調節可能なデグリッチングフィルタ
-
最大500kHzのサンプリング周波数
-
断線検出
-
V bb低電圧検出
-
パッケージ:TSSOP 8mm×12.5mm