SEMPER™ Nano NORフラッシュ
概要
ヒアラブル、ウェアラブル、IoTエンドポイント向けのNORフラッシュ
スマートデバイスは私たちの生活に不可欠な役割を果たしており、ますます小さく、より速く、よりスマートになっています。 スマートウォッチは健康状態を監視し、イヤフォンには高度な機能が含まれ、IoTエンドポイントは利便性と安全性を実現します。 同時に、バッテリーの寿命はますます重要になっています。 これらの機能をすべて有効にするには、小型、低消費電力、高信頼性のNORフラッシュが必要です。
- コンパクトなフットプリント
- ウェハー、WLCSP、BGAパッケージオプション
- クラス最高の低消費電力
- 内蔵ECC
- 耐久性/保持の最適化
ソリューション ハブ (SDK、キットとボード、IDE、OS サポート)
SEMPER™ Solutions Hub は、SEMPER™ NOR Flash をお客様の設計に効果的に集積するのに必要な以下のようなビルディング ブロックを全て提供します。
- ソフトウェア開発キット
- ハードウェア開発プラットフォーム
- 多様な開発環境に対応
- Linux/U-Boot サポート
ハブにアクセスして、市場投入までの時間を短縮することが可能です。
インフィニオンの長期供給プログラムによる長期的な供給とサポートの確保
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10 +年です。プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、重要なメモリデバイスの安心と堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
ウェーハ (KGW) フォーマットの実績のあるSEMPER™ Nano
SEMPER™ NanoはKGWフォーマットで入手可能で、カスタムシステムインパッケージ (SiP) およびマルチチップパッケージ (MCP) 設計の実装を可能にします。 パッケージ部品と同等の性能と信頼性を備えたウェーハ製品を、業界標準への準拠と広範なテストと認定を通じて提供します。
ビデオ
パートナー
サポート