耐放射線・高信頼性メモリ
最も過酷な環境で動作する耐放射線性および高信頼性メモリ
耐放射線・高信頼性メモリ サブカテゴリー
信頼性が高く、安全で堅牢なメモリソリューション
航空宇宙および防衛プラットフォームには、厳格なパフォーマンスと環境メトリックを満たすことができる、信頼性が高く、安全で堅牢なメモリソリューションが必要です。 これらのコンピューティング集約型アプリケーションでは、複数のセンサーやプロセッサ ノードから供給される大量のデータを処理するために、メモリのパフォーマンスと容量に対する要求が高まっています。 インフィニオンは、宇宙、航空、防衛、その他の産業などの過酷な環境向けに、耐放射線性および高信頼性メモリの差別化された高性能ポートフォリオを提供しています。
品質、信頼性、長寿命、納期
インフィニオンの航空宇宙 / 防衛製品は、業界で最も厳しい基準に準拠しています。 専用のプロセスフローにより、これらの製品はQML-QおよびQML-V認証を満たすか超えることができます。 独自の製造プロセスにより、成熟した信頼性の高いプロセス技術に基づいて、長いライフサイクルで欠陥のない製品を保証します。 インフィニオンのライフサイクル管理プログラムは、業界で最も信頼できる長期的な製品サポートを保証します。
スペースメモリ ポートフォリオ
宇宙プラットフォームには、過酷な動作環境に耐えることができる、信頼性が高く、安全で堅牢なメモリソリューションが必要です。 インフィニオンの耐放射線宇宙メモリはQML-V認証を取得しており、宇宙アプリケーションの信頼性、性能、ライフサイクルの要求を満たしています。 当社のスペースメモリソリューションは、サイズ、重量、電力(SWap)の利点と設計の柔軟性を提供しながら、システム全体のコンピューティング制限を強化します。
防衛メモリ ポートフォリオ
防衛アプリケーションには、ミッション要件を満たす高い信頼性、優れた性能、コストの削減、および製品寿命が必要です。 当社のメモリは、業界で最も厳しい基準を満たすように設計および設計されています。 当社のmil-tempメモリは、QML-Q認証を満たすアプリケーション向けに揮発性および不揮発性メモリの幅広い選択肢を提供し、QML認証は必要ないが、過酷な環境で堅牢な性能と高い信頼性が必要な軍事および航空宇宙アプリケーションもサポートします。
市販のメモリ
インフィニオンは、要求の厳しい自動車、産業機器、医療アプリケーション向けに設計された幅広いメモリ製品を提供しており、この幅広いポートフォリオを活用して、システムが従来の軍事または航空宇宙の認証を必要としないが、過酷な環境で堅牢な性能を必要とする軍事および航空宇宙アプリケーションでの使用に取り組んでいます。 私たちのメモリは、最高の業界標準を満たすように特別に設計されており、あらゆる市場と要求のためのメモリ製品を有しています。
インフィニオンのカスタムソリューション
インフィニオンのカスタムソリューションは、お客様が直面する課題を解決することで、設計プロセスを簡素化します。 当社の世界的なパートナーネットワークと技術的専門知識により、革新的な製品の開発が可能になります。
ダイ ウェーハ販売
極端な環境ソリューション
カスタムスクリーニング製品
After this course you will be aware of the space market trends that drive our product roadmap and be familiar with Infineon's space memory portfolio
- Be aware of the defense market trends that drive our product roadmap
- Understand the key applications and use cases for our space memories; and know who are target customers and ecosystem partners are

- Be familiar with the newest memory in our rad-hard fast asynchronous SRAM family
- Understand our product features, applications, and benefits; Be able to position our products against the competition