車載用PSOC™ 4100S Plus
PSoC™ 4は、プログラマブル組込みシステムコントローラーファミリー向けのスケーラブルで再構成可能なプラットフォームアーキテクチャです
車載用PSoC™ 4100S Plus ファミリーのコアは、48MHzのArm® Cortex®-M0 CPU で、車載アプリケーションに優れた処理能力を提供します。 シングルサイクル乗算命令により、アルゴリズムはこれまで以上に高速かつ効率的に実行されます。 フラッシュは最大128KB で、リードアクセラレーター テクノロジーを備えています。
これにより、プログラムコードへの高速アクセスが可能になり、応答性と信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。 最大16KB のSRAM を搭載した車載用PSoC™ 4100S Plus マイクロコントローラーファミリーは、高度な静電容量センシングアプリケーションをサポートします。 この機能により、正確なタッチおよび近接センシングが可能になり、自動車設計のユーザーインターフェースと制御が強化されます。 インフィニオンの静電容量式シグマデルタ技術による比類のない信号対雑音比 (SNR) と耐水性 - この技術革新は、静電容量式タッチアプリケーションにおいて、厳しい環境下でも卓越した感度と堅牢性を保証します。
インフィニオンの車載用PSoC™ 4100S Plus Arm® Cortex®-M0マイクロコントローラーは、省スペースの40ピンQFN、64ピンQFN、および64ピンTQFP パッケージで提供され、サイズが重要なアプリケーションに最適です。
主㝪特長
- Arm® Cortex®-M0/M0+ MCU
- 最大128KB のフラッシュ/16KB のSRAM
- CAN 2.0B ブロック
- 最大 5 つの SCB および 8 つの TCPWM ブロック
- AEC-Q100認定済み
- 8ch DMAエンジン
- LCD セグメントドライブ機能 - GPIO
- 自動ハードウェアチューニング(スマートセンス)
- 最大 48 MHz のCPU 速度
- 12 ビット 1 Msps SAR ADC
- 4~33 MHz のECO
- 温度: -40°C から +125°C
シリアル通信に関しては、車載用PSoC™ 4100S Max ファミリーは、5つの独立したランタイム再構成可能なSCB を備えています。 これらの SCB は、再構成可能な I2C、SPI、UART、または LIN 1.3、2.1/2.2 機能をサポートし、 最大54のプログラム可能なGPIO ピンにより、車載システムに多様な通信オプションを提供します。 任意のGPIO ピンは、 CAPSENSE™、LCD、アナログ、またはデジタルの各機能に構成できるため、仕様に合わせた自由な設計が可能です。
このファミリーは、再構成可能な外部高ドライブおよび内蔵高帯域幅ドライブを備えた1つのオペアンプを含む、さまざまなアナログ機能を提供します。 また、コンパレーター モードとADC 入力バッファリング機能もサポートしています。 さらに、PSoC™ 4100S Max は、差動モードとシングルエンドモードを備えた12ビット1 Msps SAR ADC を備えた高分解能ADCを提供します。
信号平均化機能を備えた内蔵チャネル シーケンサにより、アプリケーションの正確なデータ収集が可能です。 2つの電流DAC は、任意のピンで汎用または容量性センシングアプリケーション用に利用でき、アナログ回路に柔軟性を提供します。 2つの低消費電力コンパレーターはディープスリープモードでも動作し、電力を節約しながらシステム機能を確保します。
PSoC™ Creator
PSoC™ Creator は、PSoC™ および FM0+ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、回路図キャプチャと、150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、車載向けPSoC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラーを含む、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。インフィニオンのModustooboxは、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリをGitHubで提供しています。 つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、独自のワークフローで使用でき、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。 こうしたものには、ボードサポートパッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™のような業界をリードする機能を可能にするミドルウェアが含まれます。
車載用PSoC™プリファードデザインハウス
当社の車載用PSoC™プリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
インフィニオンは、お客様一人ひとりが異なることを理解しているため、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファードデザインハウスは、車載向けPSoC™ 4、 PSoC™ 高耐圧 (HV)、および PSoC™ 車載マルチタッチを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
追加のPSOC™ 技術文書へのアクセス
myInfineon Collaboration Platform (myICP) に登録すると、マイクロコントローラーに関する追加情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下の手順で始めましょう。
- こちらからmyInfineonに登録してください
- アクセスリクエストを autopsoc@infineon.com に送信してください (あなたの会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。