Digital PFC + LLC Combo IC
概要
XDP™ SMPSデジタルマルチモードPFCとLLCのコンボコントローラ
XDP™SMPSデジタル電源デバイスIDP2308およびIDP2303Aは、75 W〜300 Wのスイッチモード電源(SMPS)を対象とした昇圧PFCおよびハーフブリッジLLC用に設計された、統合ドライバおよび600 Vデプレッションセルを備えた高性能デジタルコンボコントローラです。
マルチモード・ブーストPFCおよびハーフブリッジLLC用の高性能デジタルコンボコントローラ。IDP2308およびIDP2303A の高度な制御アルゴリズムには、臨界導通モード (CrCM)、擬似共振不連続モード (QR DCM)、およびアクティブバーストモードがあります。LLCソフトスタート用の設定可能なノンリニアタイマ制御発振器(TCO)およびLLCノーマル動作用の 電圧制御発振器(VCO)用も提供します。
さらに、PFCとLLC間のシームレスな通信により、システム全体の最適動作が行われ、システムの信頼性が大幅に向上します。適応型LLCバーストモードは、超低スタンバイ電力損失、低出力リップル/ノイズ、優れた動的負荷応答を実現します。
製品
ハイライト
詳細
サポート