Half-bridge and LLC controller
共振モード電源はスイッチング電源(SMPS)回路のバリエーションの1つであり、ゼロ電圧スイッチングあるいはゼロ電流スイッチングと呼ばれるソフトスイッチング方式を用いることでスイッチング損失が大幅に抑えられます。一方で非共振モードのSMPS回路の場合は、スイッチはハードスイッチング方式になります。そのため、効率を高めるには共振モード電源のほうが適しています。LLC HB共振はゼロ電圧スイッチング(ZVS)モードで動作するためスイッチング損失が抑えられ、コンバータは高いスイッチング周波数で動作します。そして高い入力電圧ではコンバータをさらに最適化できます。このトポロジにより、二次側のフィルタインダクタが不要になり、適切な整流ダイオードが使え、二次側の導通損失が抑えられます。コンバータはトランスの漏れインダクタンスや磁化インダクタンスを利用します。磁気を統合する考え方をすることで、すべての磁気コンポーネントを1つの磁心にまとめることができます。
インフィニオンのコンバータは、LLC HB共振モードトポロジをサポートするクラス最高の製品です。
DSO-8パッケージが採用されたインフィニオンのICE1HS01G-1 共振モードコンバータは設計が容易な、LLC HB共振アプリケーションを実現できる製品です。発振器が内蔵されており、設計者は抵抗を使って適切な動作周波数範囲を設定できます。さらに、ICE1HS01G-1をお使いいただくとソフトスタート機能を設定でき、突入電流だけでなく出力電圧のオーバシュートも制限できます。動作中にシステムを保護するために、主電源の低電圧保護機能や過電流保護機能も内蔵されています。そのため、共振モードでの動作を最高の信頼性で実現できます。
インフィニオンのICE2HS01G は高い性能を誇る共振モードコントローラであり、特に二次側に同期整流を用いた高効率ハーフブリッジまたはフルブリッジLLC共振コンバータ用に設計されています。その新しいドライブ方式によって、連続導通モード(CCM)と不連続導通モード(DCM)の両方で、二次側のスイッチング電流でLLCコンバータを動作させて同期整流を実現できます。二次側には特別な同期整流コントローラICは必要ありません。スイッチング周波数は最大1MHzまでサポートされています。
特許を所有する同期整流(SR)駆動方式を除き、このICは非常に柔軟性の高い設計が可能で、あらゆる保護機能を備えています。最大/最小スイッチング周波数、ソフトスタートの時間と周波数、一次スイッチ間のデッドタイム、二次側SR MOSFETのターンオン遅延やターンオフ遅延などを調整できます。内蔵保護機能には、入力電圧のブラウンアウト保護、一次側の3レベル過電流保護、二次側の過負荷保護や無負荷レギュレーションなどがあります。