PFC- CCM(連続導通モード)IC
概要
高効率と最小限のシステムコストを実現
ICE2PCS01/ 02は第2世代の連続導通モード(CCM)PFCコントローラであり、BiCMOSテクノロジーが採用されています。第1世代のICE1PCS01/02と比べると、新しいICでは内部の基準電圧が3Vに抑えられています。その他の特長としては、Vcc動作範囲が広くなり、内部発振器が改善され、バルクコンデンサの過電圧保護機能が追加されています。
ICE3PCS01G は入力電圧範囲の広い(85V AC~265V AC)、アクティブCCM力率改善(PFC)コンバータ用の14ピンの新しいコントローラICです。第1世代のICE1PCS0xや第2世代のICE2PCS0xと比べると、第3世代のPFCでは内部の基準電圧が最も低い2.5Vに抑えられ、デジタル制御電圧ループを内蔵しています。その他の特長としては、0.2Vの低いピーク電流制限、21kHz~100kHzの範囲で調整可能なゲートスイッチング周波数、また、50kHz~100kHzの範囲で外部周波数との同期が可能です。すべての入力電圧範囲で全負荷時95%の効率を達成できます。
- わずかな外付コンポーネントでの使い勝手の良さ
- 平均電流制御機能
- 突入リレー制御またはPWM ICイネーブルのためのバルク電圧良好信号
- デジタル制御の電圧ループ補償機能を内蔵
- 外部電流が補償されるためユーザの柔軟性が向上
- プログラマブルスイッチング(20 kHZ~100 kHz)
- 外部同期(50 kHz~100 kHz)
- ヒステリシスを持ったダイレクトセンシングによる入力ブラウンアウト検出機能
- 最大デューティサイクル95%(標準値)
- 低い内部基準電圧(2.5 V +/-1.2%)
- Vcc低電圧ロックアウト
- 低いピーク電流制限しきい値
- 第二の過電圧保護機能
- オープンループ検出機能
- 出力低電圧検出機能
- PFCイネーブル機能
- 高速な動的応答
- IEC1000-3-2クラスDに準拠
製品
詳細
サポート