Synchronous Rectification ICs
概要
高い電力密度や製品の小型化、高度な携帯性、柔軟性に優れたシステムを求める声に後押しされて、 スイッチング電源業界は常に新しい世代のAC-DC電源を設計しています。こうしたお客様が設計目標や性能目標を達成できるように、インフィニオンは同期整流ICなどのさまざまなパワーデバイス製品を提供し、サポートさせていただきます。
スイッチング電源用同期整流コントローラ - IR1161LおよびIR11688S
インフィニオンの スイッチング電源(SMPS)用同期整流(SR)コントローラ、 IR1161Lおよび IR11688Sは、米国エネルギー省(DoE)や欧州連合の行動規範(CoC)が2016年に外部電源のエネルギー効率に対して定めた最新の高効率化基準を満たしています。クラス最高性能を誇るインフィニオンの OptiMOS™やStrongIRFET™とともにIR1161LやIR11688Sをお使いいただくことで、MOSFETの駆動が容易になり、出力負荷に応じて1~3%の効率改善を実現できます。IR1161Lは充電器やアダプターのフライバックスイッチング電源に、また、IR11688SはLLCスイッチング電源に最適です。
製品
詳細

ビデオ
サポート