従来型の車載パワートレインIC
インフィニオンの 従来型の車載パワートレインICは、車載エレクトロニクスシステム内の特定のアプリケーション向けに開発されています
従来型の車載パワートレインIC サブカテゴリー
满足最高标准,同时提高性能
英飞凌是汽车电子 IC 领域的领先和先驱企业。我们在该领域的持续成功归功于我们对汽车应用和标准有着的明确战略重心,用 40 多年的专业经验所积累到的理解和见解,以及能够凭借全面且优质的产品组合在这一市场上不断创新。英飞凌的汽车集成电子解决方案用于混合动力汽车和电动汽车、汽车安全系统、动力总成系统、车身电子设备和底盘、安全和高级驾驶辅助系统。
探索英飞凌的汽车传统动力总成 IC 产品组合,从这里开始您的开发流程。如果您需要任何帮助,请随时联系英飞凌支持部门。
標準的なLINインターフェースとOEMからの要求仕様に対応しています。
インフィニオンは、高い基準を満たすよう設計された従来型の車載パワートレインICを提供し、また同時に性能を大幅に向上させます。
オルタネーター レギュレーター - 標準的なLINインターフェース仕様で設計されたインフィニオンのモノリシック・オルタネーター制御ICは、OEMの基準を満たすAEC-Q100認定品です。柔軟かつ容易に切り替え可能なこの車載用ICは、特定のOEMやアプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズ可能で、同時に優れたレギュレーション動作を提供します。
4気筒エンジン用のオールインワン統合チップソリューション
エンジンマネージメントIC – インフィニオンは、4気筒エンジン向けのオールインワンチップ車載統合エレクトロニクス ソリューションのほか、オートバイ、水上バイク、芝刈り機などの小型1気筒燃焼エンジン向けのソリューションを提供しています。インフィニオンのエンジンマネージメントICは、マイクロコントローラーとアクチュエーター間の信頼性の高いパワーインターフェースを提供することにより、電子制御システムをサポートします。
オートマチックトランスミッションの高精度化
トランスミッション用定電流制御IC – インフィニオンの定電流制御車載ICは、オートマチックトランスミッションやアイドルスピード制御バルブで一般的に使用され、最大8個のインダクターに定電流を供給すると同時に、信頼性が高く洗練された安全監視および診断機能を提供する高精度なレギュレーターです。
パワートレイン、 ボディエレクトロニクス と シャーシ、安全性、ADASなど
車載ICは、車載エレクトロニクスシステム内の特定のアプリケーション向けにカスタマイズされています。インフィニオンは、オルタネーターエレクトロニクス、エンジンマネージメント、トランスミッション制御システム向けの従来型の車載パワートレインICをカバーする幅広い製品ポートフォリオを提供しています。この製品は、高い基準を満たすように設計されており、同時に性能も大幅に向上しています。インフィニオンの車載エレクトロニクス製品は、ハイブリッド車や電気自動車、自動車のセキュリティシステム、パワートレインシステム、ボディエレクトロニクスやシャーシ、安全、ADASなどに使用されています。