オルタネータレギュレータ
インフィニオンの車載向け認定LIN オルタネーター レギュレーターIC のフレキシブルな製品ラインアップは、各種LIN 仕様に準拠し、設計を容易にします。
インフィニオンのモノリシックオルタネーター レギュレーター制御ICは、車載アプリケーションにとって重要なコンポーネントである車載用12 Vマルチフェーズオルタネーターの電圧制御用に設計されています。
- 簡単切り替え
- 柔軟性
- レギュレーション動作の向上
- AEC-Q100認定済み
オルタネーター用に設計されたモノリシックフル機能の電圧レギュレーター
このレギュレーターはAEC-Q100に準拠し、車載環境の厳しい条件にも耐えられるよう設計されています。標準的なLINインターフェース(LIN 1.3/LIN 2.1/LIN 2.2) により、エンジンマネージメントまたはエネルギーマネージメントECUとの通信が可能です。 自由に調整可能なパラメータを使用することにより、自動車用オルタネーター電圧レギュレーターは、通信インターフェースがなくても動作し続けることができます。
車載仕様のLINオルタネーター レギュレーターICの幅広いポートフォリオ
インフィニオンのオルタネーター電圧レギュレーターICファミリーは、さまざまなLINレギュレーター仕様 (VDAを含む) に準拠しており、多くの相手先ブランド供給 (OEM) に対応した製品をリリースしています。 出力ドライバ段は、最大12 Aの励起電流に対応するハイサイドDMOSで構成され、すべての製品は8 kVのESD保護を提供します。調整可能なパラメータを備えたEEPROMは、特定のOEMまたはアプリケーションのニーズに合わせてオルタネーターをカスタマイズすることができます。
要求の厳しい車載環境向けの安全で信頼性の高い動作
オルタネーター レギュレーターは、温度範囲が変動し、さまざまな複雑な機能が要求される厳しい車載のアプリケーションにおいて、安全で信頼性の高い動作を提供します。これには、屋内および外部の照明から計装やディスプレイまで、あらゆるものが含まれます。インフィニオンのLIN搭載のオルタネーター電圧レギュレーター製品を使用することには、従来のオルタネーターやスタートストップシステムをサポートするなど、複数の利点があります。高速で正確なパフォーマンスを備えた完全にデジタル化されたPIレギュレーション、VDA準拠の LIN レギュレーターの仕様、標準のP / Nダイオード、低損失ダイオード、およびMOSFETによる整流をサポートします。ターゲットアプリケーションのオンサイトカスタマイズ時に優れた柔軟性を実現するEEPROM、LINインターフェース (物理層上のLIN 2.1、データリンク層のLIN 1.3/LIN2.1) 非常に低い暗電流 (25°Cで80μA未満)、優れたEMC性能、すべてのラインで8kVの高ESD耐性、高電流 (12 A) および温度 (最大175°Cまで) 対応、メカトロニクスブラシホルダー用のベアダイ、および車載用標準パッケージのTO-220-5による提供、グリーン製品 (RoHS準拠) およびAEC-Q100認定済み。
OEM および 12 V ターゲットアプリケーション向けの LIN オルタネーター レギュレーター
インフィニオンのモノリシック電圧レギュレーター制御ICは、LINインターフェースを備えた12V自動車用オルタネーター、LINインターフェース付き12V車載オルタネーター、12Vアフターマーケットオルタネーター、12V産業用発電機の12Vターゲットアプリケーションで使用できます。
エンジンマネージメントECUまたはエネルギーマネージメントECUとの通信
自動車では、オルタネーターレギュレーターは、バッテリーを充電し、エンジンが作動しているときに電気システムに電力を供給するために使用されます。
インフィニオンのオルタネーター制御ICは、回転界磁巻線を備えた12 V車載用マルチフェーズオルタネーターの閉ループ電圧制御用に特別に設計されたモノリシックフル機能のレギュレーターです。このレギュレーターは、標準のLIN1.3 (データリンク層) インターフェースを介してエンジンマネージメントまたはエネルギーマネージメントECUと通信できます。 自由に調整可能なパラメータを使用することにより、レギュレーターは通信インターフェースがなくても動作できます。 これらのデバイスはAEC-Q100に準拠し、車載環境の厳しい条件に耐えるように設計されています。
インフィニオンのオルタネーターレギュレーター製品にはどのようなメリットがありますか?
AEC-Q100に準拠し、車載環境の厳しい条件に耐えるよう設計されています。レギュレーターは、標準的なLINインターフェースを介してエンジンマネージメントまたはエネルギーマネージメントECUと通信できます。バッテリー電圧は、10.6 V〜16 V の正確な値に調整されます。自由に調整可能なパラメータを使用することにより、レギュレーターは通信インターフェースがなくても動作できます。
本製品ファミリーは、さまざまなLINオルタネーターレギュレーター仕様に対応し、主要なOEMの仕様にあわせてリリースされています。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.