ディスクリートD級オーディオアンプIC
概要
ディスクリートMERUS™オーディオアンプドライバIC、MOSFETおよびGaN(窒化ガリウム)CoolGaN™ 400V eモードHEMT
統一された設計プラットフォームでスケーラブルな出力
インフィニオンのディスクリートオーディオソリューションは、ドライバとトランジスタの組み合わせのうち、外付けMOSFETまたはCoolGaN™ eモードHEMTを取り換えるだけで、さまざまな出力レベルにスケーラブルに対応しています。
ディスクリートD級オーディオアンプで使われるトランジスタの主要パラメータとしては、オン抵抗(RDS(on))、ゲート電荷(QG)、逆回復電荷(Qrr)があります。インフィニオンの製品は、特にD級オーディオアプリケーションに適しており、これらのパラメータは、効率およびTHDやEMIというアンプ性能を最大限に発揮できるように最適化されています。
CoolGaN™ 400V eモードHEMTのポートフォリオは、GaN(窒化ガリウム)のメリットを全面的に活用し、高性能SMDパッケージを使って、特にD級オーディオの要件に合わせて構築されています。
製品
ビデオ
サポート