CoolSiC™ ショットキー ダイオード 1200 V G5
概要
シリコンカーバイドCoolSiC™ショットキーダイオードソリューション - 効率向上およびソリューションコスト改善
インフィニオンは世界初のSiCディスクリートパワーサプライヤーです。 長い市場での存在感と経験により、インフィニオンは信頼性の高い業界最高のSiC性能を提供します。 シリコンカーバイドとシリコンとの間の材料特性の差異は、実用的なシリコンユニポーラダイオード(ショットキダイオード)の製造を100V〜150Vまでの範囲で、比較的高いオン抵抗とリーク電流を制限します。 SiC材料では、ショットキダイオードは非常に高い降伏電圧に対応します。 SiCデバイスのInfineonポートフォリオは、600Vおよび650V〜1200Vのショットキー・ダイオードをカバーしています。
Related information
製品
ハイライト
PFCのためのシステムソリューション
CCM PFC電力 [W] | CoolMOS™ R DS(on) [mΩ] | CoolSiC™ ダイオード I F [A] | |
---|---|---|---|
サーバ | テレコム | サーバおよびテレコム | |
500 | 1 x 90 | 1 x 190 | 1 x (4~6) |
750 | 1 x 99/2 x 190 | 2 x 190 | 1 x (6~8) |
1200 | 2 x (70~99) | 1 x (8~10) | |
2000 | 2 x 99 | 2 x (6~8)/1 x (12~16) | |
2700 | 3 x (41~80) | 2 x (8~10)/1 x (16~20) | |
3000 | 2 x 65/1 x 19 | 2 x (8~10)/1 x (16~20) |
- RDS(on)は、必要な効率レベル、スイッチング周波数、熱管理に依存します
- SiC(シリコンカーバイド)ダイオードの電流レベルは、スイッチング周波数、電流制限、熱管理に依存します
ビデオ
In this video you will be guided through some key benefits and features of Infineon newly launched CoolSiC™ 1200V Schottky diode in TO247 real 2 pin package.
This video introduces some application examples and benefits you can get when changing from Si 2 pin diode to our CoolSiC™ 1200 V Schottky diode in TO247 real 2 pin package.
The latest most price-performance generation of Infineon CoolSiC™ Schottky diode 650 V G6 offers the best efficiency per dollar.
トレーニング
サポート