2000 V G5 のCoolSiC™ ショットキー ダイオード
概要
ダイオード ファミリーは、新たなレベルの効率と設計の簡素化を実現します。
2000VのCoolSiC™ショットキーダイオードは、DCリンク電圧の上昇により、最小限の電力損失で、高い電力レベルへの移行を可能にします。
製品
ハイライト

最適な選択
2000 V G5のCoolSiC™ ショットキーダイオード ファミリーは、1200 V ソリューションの半分の部品数で、アプリケーションでの電力レベルを高められます。これにより、設計全体が簡素化され、マルチレベルトポロジから2レベルトポロジへのスムーズな移行が可能になります。
この製品ファミリーは、DCリンク電圧が1500 VDCまでのアプリケーションに適しており、定格電流は10~80 Aです。
最適な製品
2000 Vダイオードファミリーは、TO-247Plus-4 HCC パッケージの2000 V CoolSiC MOSFETに最適な製品であり、太陽光発電やEV充電のアプリケーションなど、高いDCリンク電圧で動作するアプリケーションに最適です。
さらなる利点
2000 V G5のCoolSiC™ショットキーダイオード ファミリーには、重要な利点を数多くあります。たとえば、最大1500 VDCの高電圧DCリンクシステム、導通損失の最小化、逆回復電流がないこと、部品点数を半分に削減することによる高出力化、トポロジーの簡素化、信頼性の向上などです。
サポート