Infineon® Prime Switch
概要
極限のエネルギー。究極の動作。
インフィニオンテクノロジーズバイポーラ社は、最新HVDCおよびFACTSアプリケーション向けに設計された、最初のプレスパックIGBT(PPI)デバイスInfineon® Prime Switchの販売を開始します。
この最初のPPIは、直径が125mmの4.5kV 3000Aデバイスです。このPPIは、大電流MMCコンバータ向けに設計されていますが、MVドライブでの使用も可能です。さまざまなアプリケーションや電力範囲に対応するために、インフィニオンは、革新的な設計の内部チップスタックとハウジングを利用用してさまざまな電流値やトポロジに完全に適したポートフォリオを生み出しています。PPIデバイスには内蔵フリーホイールダイオード(FWD)有無いずれも用意して、完備した新しい大電力IGBTポートフォリオを構成しています。
製品
ハイライト
![](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/Press-Packs/Banner_presspack.jpg_2134441083.jpg)
先進的な高電圧IGBTチップトレンチテクノロジーと40年以上にわたる確かな実績のある高信頼性Press Packテクノロジー、品質およびきわめて長い寿命を通じて、HVDC、FACTS、DCブレーカ、ドライブアプリケーション向けの優れた高性能ソリューションをお客様に提供します。この製品は、損失、信頼性、コストの面で大電力アプリケーションを最適化して新しい可能性を切り開きます。PPIハウジングは密封されており、システムによって発生する故障に耐えられるように特別に設計されています。このPPIの故障モードはショートモードのみで、またきわめて堅牢なケースによる破裂防止性能を備えています。
インフィニオンは、セラミックディスクハウジングの新しいIGBTファミリーによって、大電力IGBTポートフォリオを拡張しました。
利点:
- 長期にわたる故障時短絡特性
- 密封および防爆ハウジング
- 両面冷却
- 優れたパワーサイクル性能
サポート