サイリスタディスク
概要
インフィニオンは、200Vから8000Vまでの電圧と86Aから4800Aまでの電流に対応したサイリスタペレットを格納するさまざまなPress packディスク ハウジングを提供しています。
ディスクはすべて、高い信頼性を備えた堅牢な気密封止のセラミック製ハウジングに入れられています。これは機械的損傷を防止するとともに、高い湿度などのマイナスの環境的影響をすべて回避することが目的です。こうしたインフィニオンの製品には、光トリガサイリスタ(LTT)のようなディスク製品も含まれています。こうしたセラミック製のディスクは、半導体レーザと光ファイバを使用してトリガをかけるための簡単な方法を提供し、負荷とトリガ装置との間の絶縁に関する問題を取り除きます。保護機能(BoD、dv/dt保護)が内蔵されているため、高電位の電子部品数を減らせ、高い信頼性を確保できます。5200Vから最大8000Vまでのブロッキング電圧、550Aから最大4000Aの電流定格をカバーしています。
製品
ハイライト
ビデオ
サポート