Infineon® Prime Block
概要
高性能を実現するための設計
高性能、または600A超の電流を使用したいがモジュールの並列を望まない場合を考えて、インフィニオンは60mmパッケージで、820Aに届くクラス最高の電力密度を実現したPrime Line 60mmモジュールを設計しました。
新しい60mmモジュールは、390A、50mm はんだ接合モジュールで、インフィニオンのPrime Lineを完結させています。50mmのフットプリントで高い電流定格を実現し、100% X線モニタリングで高性能と寿命を予測可能。
製品
ハイライト
利点 | アプリケーション |
---|---|
|
サポート