サイリスタ ソフトスタータ モジュール
Cost effective and fully integrated solution for overloads up to 5000 A
Our soft starter module family meets the market’s needs for cost effective and compact semiconductor solutions. With its new design, Power Start focusses on reducing complexity and number of components. It allows a broad range of current classes. This new feature enables straightforward integration of the module together with the bypass contactor into the typical design space.
Power Start provides an integrated heatsink and can be mounted easily and without having to use thermal grease. The module makes use of double sided cooling, thus it can withstand highest overload currents.
インフィニオン テクノロジーズ バイポーラ GmbH & Co. KG
インフィニオン テクノロジーズ バイポーラ GmbH & Co. KGは、大電力サイリスタ/ダイオードモジュールおよびディスクのコアテクノロジーを提供しています。さまざまなパッケージに収められた製品が、発電、送電、配電から動力への変換に至るまで、エネルギーチェーン全体を通じて、世界中で使われています。
新しい設計コンセプトの主な利点は、既存のソフトスタータソリューションと異なり、1つのスリムなフットプリント (55 mm) で、すべての電流クラスに対応可能なため、コンタクタ互換設計 (L x W x H: 134×55 ×100 mm) が可能であることです。
Infineon® Power Startモジュールは、ヒートシンク内蔵のため、放熱グリースを使用せずに実装することができます。また、両面冷却型のため、21秒間の過負荷時間に対し、最大2200 Aの過負荷電流に対応可能です。これにより優れた価格性能比を提供します。
インフィニオンのバイポーラ製品は、すべてRoHS対応です(有害物質の使用制限に関する指令)。
RoHS指令とは、有害物質の電子電気機器への使用を制限する指令です。