保護機能付き25 V ローサイドゲートドライバー
過電流保護もしくはフォールト出力機能を内蔵したシングルチャンネル ローサイドゲートドライバー

EiceDRIVER™ 25 V IGBT もしくはMOSFET 向けのシングルチャンネル ローサイド非反転ゲートドライバーIC
1ED44176N01F、1ED44175N01B、1ED44173N01Bは、一般的にコンパレータと複数の抵抗やコンデンサによる電流測定で実施される過電流保護 (OCP) を搭載しています。ゲートドライバーはコンパレータを内蔵することで、コストとスペースを削減します。このローサイドゲートドライバーファミリーは、インフィニオン独自のラッチアップ耐量をもつCMOS 技術により、耐障害性の高いモノリシック構造を可能にし、OCP 閾値の許容値 ±5 % で、クラス最高レベルのフォールト出力精度を実現します。さらに、インフィニオンのIC 技術は、フォールト出力とイネーブル機能を単一ピンに統合することで、小型のPG-SOT23パッケージ (1ED44176はDSO-8) を可能にしています。
このファミリーには、イネーブル機能とフォールト出力機能を備えたコスト効率の高いシンプルなドライバー1ED44171N01B も含まれています。また、一つのPCB レイアウトで、ニーズのあるIRS44273L のセカンドソースオプションとして使用することができます。これにより、柔軟性のある供給を迅速に対応するための二社購買戦略を単一サプライヤーで実現します。
特長 | 利点 | アプリケーション |
|
|
機能比較
Part number | Package options | IO+/- [A] | UVLO [V] | VOCTH [mV] | ton/off [ns] | Ground pins | Enable input | Fault output | Programmable fault clear time |
1ED44171 | SOT23-5 | ±2.6 | 11.9 / 11.4 | 50 | COM | EN / FLT | |||
1ED44173 | SOT23-6 | ±2.6 | 8 / 7 | -250 | 34 | COM | EN / FLT | ||
1ED44175 | SOT23-6 | ±2.6 | 11.9 / 11.4 | -250 | 50 | COM | EN / FLT | ||
1ED44176 | DSO-8 | +0.8 / -1.75 | 11.9 / 11.4 | 500 | 50 | VSS / COM | EN / FLT | FLTC | |
IRS44273 | SOT23-5 | ±1.5 | 10.2 / 9.2 | 50 | COM |
ローサイドドライバー

インフィニオンの最先端プロセスによって、EiceDRIVER™ ローサイドゲートドライバーICは、高電圧ゲートドライバーの堅牢な技術を生かした低電圧回路を利用しています。世界レベルの製造技術により、業界標準のDSO-8および小型フォームファクタSOT23とWSON パッケージで、高電力密度アプリケーション向け大電流ゲートドライバーを実現しています。
インフィニオンは、出力電流、論理構成、パッケージ、各種保護機能、たとえば低電圧ロックアウト (UVLO)、内蔵過電流保護 (OCP)、真の差動入力 (TDI) など柔軟性のあるオプションを備えた、シングル ローサイドおよびデュアル ローサイド ゲートドライバーIC の包括的なファミリーを提供しています。また、車載用のローサイド ゲートドライバーも提供しています。
1ED4417x は、25 Vのシングルチャンネルローサイドゲートドライバーのファミリーです。

このトレーニングでは、インフィニオンのローサイドゲートドライバファミリー1ED4417x とそのターゲットアプリケーションに焦点を当てます。このトレーニングにより、新たな設計および顧客を獲得し、ビジネスを成長させることができます。