EiceDRIVER™ APD ゲートドライバ|車載用電源分配
12V/24V/48V車載電源分配用のスマート ハイサイドゲートドライバ IC
インフィニオンのEiceDRIVER™ APDゲート ドライバICとMOSFETは、リレーと標準ヒューズを置き換え、追加の保護および診断機能を提供するように設計されています。これらのデバイスは、100μs未満の高速障害分離、追加の診断機能、およびワイヤー保護などの改善された保護機能により、 電源分配システムの信頼性を向上させます。
- 最大105Vの動作電圧
- 最大2チャネル
- 複数の並列MOSFETを駆動
- 数μs以内の高速スイッチオフ
- 車載用認定、AEC-Q100
- PRO-SIL™ ISO 26262準拠
- 保護および診断 SPIインターフェース
- ワイヤー保護あり
- Back-to-Back構造対応
- 低消費電流
車載電源分配用ゲートドライバIC
インフィニオンの車載配電用車載ゲートドライバICは、今日の分散型から中央ドメイン指向、集中型ゾーンE/Eアーキテクチャまで、さまざまなアプリケーションに対応します。EiceDRIVER™ APDとインフィニオンの車載用MOSFETは、リレーとヒューズの機能を組み合わせていますが、応答時間、シャットダウン精度、電力消費、および診断機能の点ではるかに優れた性能を備えています。ゲートドライバ ICとMOSFETは、通常、より高い負荷電流を切り替える必要がある場合、または設計の柔軟性が必要な場合に使用されます。
車載電源分配用のゲートドライバICファミリー
インフィニオンの車載電源分配用のゲートドライバICファミリーは、12V、24V、および/または48Vの異なる電源電圧をサポートします。EiceDRIVER™ APD製品には、1つまたは2つのゲート出力チャネルがあります。 これらの製品は、複数のMOSFETを並列に制御し、μsレンジの同時スイッチング時間を備えているという特長があり、従来のヒューズと比較して電源分配システムの信頼性が大幅に向上します。電力消費量が少ないため、リレーと比較してさらに利点があります。これに加えて、これらの製品はさまざまな保護メカニズム (ワイヤー保護など) と診断を可能にします。
ISO 26262 - 機能安全 (FuSa) に関するディペンダブルなエレクトロニクス
インフィニオンのEiceDRIVER™ APDゲートドライバICにより、設計者は、フェイルセーフで使用されるPRO-SIL™ ISO 26262準拠およびPRO-SIL™ ISO 26262対応分類の要件を満たすコンポーネントを必要とする自動車電子/電気(E/E)アーキテクチャの現在および今後の課題に十分に備えることができ、フェイルオペレーショナル配電システムでも利用可能です。
PRO-SIL™ ISO 26262 のドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスで myinfineon.com に登録してください。 それぞれの販売代理店または販売担当者に連絡して、myInfineonアカウントのパートナーステータスへのプロモーションをリクエストしてください。 これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
EiceDRIVER™ APD 設計サポート
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載電源分配用のスマートスイッチやゲートドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマート パワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者のアイデアから実現までをサポートします。 このツールにより、ユーザーは「ファインダー & セレクション」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバICを選択できます。さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオ を、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化され、「コンフィギュレーション」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していますか?インフィニオンの開発者コミュニティは、 24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.

- Reducing CO2 emissions is increasingly crucial to save our environment, minimize the effects of global climate change, and make our mobility greener.
- Infineon smart power switches and gate driver ICs enable e-mobility and efficient 24 V and 48 V power nets!

- Identify the main focus applications of the EiceDRIVER™ 2ED4820 and their requirements.
- Get an overview of the main feature set of this 48-volt capable EiceDRIVER™.
- Understand its different integrated protection mechanisms.

- Get an overview of the main features of this flexible EiceDRIVER™ device
- Understand its different integrated protection mechanisms