スルーレート制御機能を備えたEiceDRIVER™
スルーレート制御機能、最大5.7kV (rms)、強化絶縁 (VDE 0884-11) ガルバニック絶縁シングル チャンネル ゲート ドライバー ファミリー
スルーレート制御により、動作中にオンザフライでゲート抵抗を調整できるため、システム効率と電磁干渉 (EMI) を同時に改善できます。
EiceDRIVER™絶縁ゲートドライバーのポートフォリオは、CompactとEnhanced各シリーズのドライバーで構成されています。どちらもスルーレート制御機能を搭載しています。
EiceDRIVER™ 2L-SRC Compactファミリー (1ED32xx) には、2つの独立したゲート抵抗を制御する2レベルのスルーレート制御 (2L-SRC) が実装されています。最大18Aの出力電流と広い出力電源電圧範囲を持つ、シングル チャネル絶縁ゲート ドライバー ファミリーです。このファミリーは、VISO = 5.7kV (rms) 、UL 1577、最大反復ピーク電圧VIORM = 1797 V でVDE 0884-11 (強化絶縁) の認証を受けています。
EiceDRIVER™ SRC Enhancedファミリー (1EDS-SRC) は、スルーレート制御ゲートドライバー ファミリーのハイエンド製品で、マルチレベルのスルーレート制御を実装しています。

EiceDRIVER™ 2L-SRC Compactファミリー (1ED32xx)は、ゲートドライバー回路を最適化することで、起動時や軽負荷動作時のdv/dtの低減と電磁干渉 (EMI) のバランスをとり、高負荷動作時のスイッチング損失を最小限に抑えます。スルーレートは、ゲート抵抗の変更に基づいて動作中にオンザフライで適合させることができるため、BOMを変更せずに、EMI動作を損なうことなく、システムの出力電力を最適化できます。
ゲートドライバー ファミリーは、10Aと18Aの駆動電流を供給します。また、寄生ターンオンを避けるために0Vターンオフを使用するパワースイッチに強く推奨されるミラー クランプも搭載しています。定格電圧は最大2300 Vで、1200 Vのブロッキング電圧をはるかに超えるパワースイッチに対応します。さらに、UL 1577およびVDE 0884-11 (強化絶縁) 認証により、優れたアプリケーションの安全性が保証され、長い動作寿命が保証されます。
高電圧と高い安全性を備えた本製品ファミリーは、1700 Vの産業用モーター制御など、絶縁要件が厳しいアプリケーションに適しています。さらに、ソーラーシステム、無停電電源装置、EV充電などのアプリケーションにも最適です。
主な特長 | 主な利点 |
|
|
EiceDRIVER™絶縁ゲートドライバー認証

EiceDRIVER™ 2L-SRCCompactファミリー (1ED32xx) は、2レベルのスルーレート制御とミラークランプを備えています。
2L-SRCは、従来のソリューションに比べ、EMI測定および通常動作時のゲート抵抗を最適化します。
最大 18 A 出力電流、200 kV/µs CMTI、VDE 0884-11 & UL 1577、ドライブ、ソーラー、UPS などの CoolSiC™ SiC MOSFET および IGBT7 に最適です。

このトレーニングでは、IGBTアプリケーションのゲート抵抗値の計算方法、ピーク電流と電力損失の要件に基づく適切なゲートドライバーICの特定方法、およびワーストケース条件に基づくラボ環境でのゲート抵抗値の微調整方法について学習します。
炭化ケイ素製 (SiC) MOSFETは、パワーエレクトロニクスに多くの可能性をもたらしています。しかし、SiC MOSFETを適切なゲートドライバーと組み合わせて使用すると、どのようなシステムメリットが十分に得られるのでしょうか。このトレーニングでは、SiC MOSFETの基準ゲート抵抗値の計算方法、ピーク電流と電力損失の要件に基づく適切なゲート駆動用ICの特定方法、およびワーストケース条件に基づくラボ環境でのゲート抵抗値の微調整方法を学習していただけます。

- EiceDRIVER™絶縁ゲートドライバー ― ファミリーは、最先端のコアレス トランスフォーマー (CT) 絶縁技術を採用
- CTベースの絶縁型ゲートドライバーは、大電流、低消費電力、優れたCMTI、クラス最高の伝搬遅延マッチングを提供します。
- CoolSiC™ SiC MOSFET および IGBT7 に最適。VDE 0884-11 & UL 1577認証。太陽光発電、EV充電、産業用インバータ制御、UPSなどに適しています。