接合分離型ハイサイド/ローサイド ゲート ドライバー
概要
デュアルチャンネル接合分離型ゲートドライバー | EiceDRIVER™ 2EDL8XXX
インフィニオンは、電気通信やデータ通信DC-DCコンバーターなどのハーフブリッジ アプリケーションの中耐圧パワーMOSFET向けに設計された、デュアル チャネル接合分離型ゲート ドライバーICのEiceDRIVER™ 2EDL8x2xファミリーを紹介します。
設計者は、2つの異なるプルアップ電流から選択できます。
- 3 Aバージョン: 後付け設計のための正しい選択となりえます。
- 4 Aバージョン: MOSFETのスイッチング損失を低減するのに推奨される業界最先端のバージョン
2EDL8XXXファミリーは、2つの異なる入力構成で利用可能です。
- 2EDL803Xは、両チャンネルを独立して動作させることができます。このため、一次側のフルブリッジや、二次側の同期整流段に最適です。そのため、フリーホイール段階での損失を低減できるため、一次側のフルブリッジや二次側の同期整流段に最適です。
- 2EDL812Xの差動入力構成は、実質的にシュートスルー保護内蔵のハーフブリッジ ゲート ドライバーとなり、1次側ハーフブリッジステージに適した選択肢となります。
2EDL8XXXファミリーの全バリエーションに共通なのは、120 Vブートストラップダイオードを内蔵し、2nsの遅延整合により、電圧ー時間積バランスが確保され、磁気コア飽和が回避される点です。
2EDL8XXX製品ファミリーは、異なる業界標準のリードレスパッケージとピンアウトで提供されます: 最も一般的で広く使用されているVDSON-8 4x4、VDSON-10 4x4、VSON-10 3x3のいずれかで、高電力密度設計で、コンパクトな実装面積を実現します。
- 120Vブートストラップダイオード搭載
- 低抵抗フルスイング出力
- ローサイド: 3A/4Aプルアップ、6Aプルダウン
- ハイサイド: 3A/4Aプルアップ、5Aプルダウン (2EDL812X)
- ハイサイド: 3A/4Aプルアップ、6Aプルダウン (2EDL803X)
- 2ns (Typ.) の遅延マッチング
- 差動入力 (2EDL812X) および独立入力 (2EDL803X)
- 小さいデッドタイム損失
- 業界標準のリードレスパッケージとピン配置
- 外付けブートストラップダイオード不要
- 高速MOSFETスイッチング
- 強いプルダウン電流によりスイッチングノイズからのリターンオンリスクが低減
- 小さいデッドタイム損失
- 固有のシュートスルー保護機能
- -8V/+15Vコモンモード除去
- 高い電力密度
- 高効率
- MOSFETの高い信頼性
- 堅牢な動作
- テレコム型DC/DCコンバーター
- データコム型DC/DCコンバーター
- 2スイッチ順方向コンバーター
- アクティブクランプ順方向コンバーター
- D級オーディオアンプ
製品
ビデオ
トレーニング
サポート