IGBT - 絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ
IGBTディスクリート、プレスパック、パワーモジュール、そして様々な電圧/電流クラスのスタックソリューションまで。
当社のIGBT製品群は、多種多様なデバイスを提供しています。これらの製品は、自動車、トラクション、送電、産業および民生システムの分野における幅広いアプリケーションに対応しています。当社のソリューションは、順方向およびブロッキング時での非常に小さな電力損失、わずかな必要駆動電力、高効率が特徴です。IGBTは、最大耐圧6.5 kVで、2 kHzから50 kHzのスイッチング周波数で駆動できます。
幅広い技術ポートフォリオにより、産業用および電力制御用IGBTは、優れた電流容量と高いパルス負荷容量を備え、超低消費電力で動作するように設計されています。
IGBT - 絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くIGBT について
絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBT) は、産業用アプリケーションで最も使用されているパワーエレクトロニクス部品であり、電流の高速スイッチングを提供して低スイッチング損失を実現します。 したがって、IGBT は、バイポーラ トランジスタの大電流通電能力と高ブロッキング電圧の利点と、MOSFET の容量性でほぼゼロ電力ベースに基づく制御という利点を兼ね備えています。
幅広い技術ポートフォリオにより、産業用および電力制御用IGBTは、優れた電流容量と高いパルス負荷容量を備え、超低消費電力で動作するように設計されています。IGBTは、最大耐圧6.5 kVで、2 ~ 50 kHzのスイッチング周波数で駆動できます。
インフィニオンのIGBT製品ポートフォリオは、自動車、トラクション、送電、産業および民生システムなどの幅広いアプリケーションに対応しています。これらのソリューションは、順方向およびブロッキング時の非常に小さな電力損失、わずかな必要駆動電力、そして高効率が特徴です。
インフィニオンの幅広いポートフォリオから、お客様のニーズに最適なIGBTソリューションをお選びください。
IGBTディスクリートソリューション
インフィニオンは、ディスクリートIGBTと呼ばれる小型パッケージに収められた、アプリケーション固有のIGBTチップを幅広く取り揃えています。 これらのデバイスは、単一のIGBT として、またはフリーホイールダイオードと同梱されています。ディスクリート IGBT は高電流密度および低電力損失を誇るため、効率が向上し、ヒートシンクの小型化が可能になり、システム全体のコストが削減されます。
インフィニオンは、600 V ~ 1600 V の幅広い電圧クラスの IGBTを提供しており、幅広いアプリケーションのさまざまな電圧要件に対応します。これらのデバイスは、汎用インバーター、太陽光インバーター、EV充電器、UPS、誘導加熱システム、大型家電、溶接装置、SMPSなどのシステムに適しています。
インフィニオンのディスクリートIGBTパッケージには、表面実装デバイス (SMD) パッケージとスルーホール (TO) パッケージがあります。 車載認定済みIGBT モジュールおよびディスクリートも提供しています。
当社のIGBTモジュールソリューション
革新的なIGBTパワーモジュールは、さまざまなトポロジーのIGBTとダイオードのダイをモジュールハウジングに組み合わせて、ヒートシンクに高い電力密度と絶縁を提供します。 これらのパッケージは、パワーエレクトロニクス機器の基本的な構成要素として、優れた性能と効率を提供します。
パワーモジュールは、最も電力の高いアプリケーションの要求に対応できます。 インフィニオンの幅広い製品ラインアップは、シングルスイッチやハーフブリッジ モジュールから、整流器やブレーキチョッパを備えたオールインワンのパワー インテグレーテッド モジュール (PIM)、ハーフブリッジ モジュールやシングルスイッチまで、最大数MWの幅広い電力要件に対応しています。
インフィニオンのIGBTパワーモジュールは、汎用ドライブ (GPD)、サーボドライブ、EV充電、ソーラーインバーターや風力エネルギーなどの再生可能エネルギーアプリケーションなど、さまざまなアプリケーションに最適です。
優れた性能、効率、長寿命で定評のある信頼性の高い製品を体験してください。
車載認定IGBTソリューション
インフィニオンは、特に高電圧アプリケーション向けに設計された、幅広い車載認定済み IGBT を提供しています。これらのIGBTは、その高効率と信頼性で知られており、(プラグイン) ハイブリッド車や完全電気自動車に最適です。
高効率、低損失の車載用IGBTディスクリート技術は、スイッチング損失を増加させることなく、飽和電圧を低減するように設計されています。 これらの高度な IGBT ディスクリートは、すべての電力クラスのアプリケーション設計において最大限の柔軟性と拡張性を提供します。
AEC-Q101 認証済みのインフィニオンの車載用 IGBT ポートフォリオには、HybridPACK™ および EasyPACK™ 製品ファミリーが含まれており、どちらも EDT2 などの最先端の IGBT テクノロジーを搭載しています。 これらの革新的なソリューションは、優れた効率と高い信頼性を提供し、幅広いアプリケーションで最適な性能を保証します。
インフィニオンの先進技術の力を発見し、ハイブリッド車と電気自動車の違いを体験してください。
IGBT - basic know-how: how does an Insulated Gate Bipolar Transistor work?
![Tutorial banner for Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs)](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/Banner_IGBT-tutorial_450x337.jpg_920075344.jpg)
Learn about the specific technology and preferred areas of application of an IGBT and the differences between IGBT and MOSFET.
> Login and get a comprehensive overview of how an IGBT works.
このトレーニングでは、IGBTアプリケーション向けゲート抵抗値の算出法、ピーク電流と電力損失要件に適したゲートドライバICの識別法、最悪条件の試験環境下でのゲート抵抗値の微調整法を学びます。
In this training, you can expect an initial overview on important concepts, such as thermal impedance (Zth), thermal resistance (Rth), virtual junction temperature (Tvj), and heatsink temperature (Th).
Then, you will understand how to determine both thermal impedance curves (principle of measurement) and the junction temperature.
In the last sections of this training some challenges and optimization of Rth and Zth measurements including their evaluation will be presented to you.