車載適合IGBT
概要
インフィニオンでは、 ハイブリッド車両や電動車両の設計に活用いただける、車載適合IGBTモジュールおよびディスクリートIGBTをご提供しています。
ハイライト
![](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/Banner-Automotive-IGBTs-1280x400.jpg_1591572901.jpg)
詳細
低い導通損失と高い信頼性。このためにインフィニオンは逆導通(RC)ドライブIGBTを開発してきました。ダイオードを一体化することによりスペース削減という利点を提供し、コストを最適化するソリューションにもなっています。さらに、このテクノロジーによって、スムーズなスイッチング動作と、最大ジャンクション温度175°Cにおいても低いEMI(電磁干渉)レベルという優れた性能を実現しています。
インフィニオンは、 HybridPACK™ファミリーをもとにして、ハイブリッド車両アプリケーション用に設計された新型のパワー半導体モジュールを開発しました。個々の製品は、マイルドハイブリッドやフルハイブリッドアプリケーションに求められる種々の要求事項を考慮した上で設計されています。6種類のパッケージ選択の組み合わせにより、多様な設計統合を提供します。
車載用Easy1BモジュールおよびEasy 2Bモジュールは、6kW以下の電力範囲のアプリケーションでお使いいただける柔軟なトポロジのプラットフォームを提供します。車載用Easyモジュールシリーズは、定評のある産業用Easyモジュールをベースにしています。HEV(ハイブリッド車)やEV(電動自動車)で高電圧のバッテリシステムが実現すれば、内燃機関の自動車で低電圧ボードネット(14V)から給電されている一部のアプリケーションにおいても、効率の向上とコスト削減が可能になります。
サポート