HybridPACK™ Drive
SiおよびSiC技術を使用したインフィニオンのHybridPACK™ Driveは、電気自動車のトラクション インバータ用パワーモジュールとして市場をリードしています
HybridPACK™ Driveは、ハイブリッド車や電気自動車のトラクション用途に最適化された非常にコンパクトなパワーモジュールで、750 Vおよび1200 Vクラスで100 kWから250 kWのスケーラブルな定格電力パワーレンジを提供します。HybridPACK™ Driveは、同じモジュールの設置面積を維持しながら、所望のコストとパフォーマンスのトレードオフ要求に応えるため熱スタックや異なるチップセットで性能レベルが拡張できるように設計されています。
HybridPACK™ DriveはインフィニオンのシリコンEDT2技術を使用し、実走行サイクルにおいて最高の効率を実現するよう最適化された製品として2017年に発表されました。 EDT2は、チップ面積を25%削減しスイッチング性能を向上させます。EDT2を搭載したHybridPack™ Driveは、インフィニオンの車載用パワーモジュールの先行品であるHybridPACK™ 2と比較して費用対効果が向上しています。 HybridPACK™ Driveは、20以上の電気自動車プラットフォームで300万個近い出荷実績を誇る、市場をリードするパワーモジュールです。
2021年、インフィニオンは独自の炭化ケイ素トレンチ型MOSFET構造を使用した新しいCoolSiC™バージョンを発表しました。トレンチ構造はプレーナー構造に比べ、セル密度を向上させ、最高クラスの性能指数を実現できます。そのため、トレンチ型MOSFETは、低いゲート酸化膜電界強度で動作が可能となり、信頼性が向上します。
現在、インフィニオンは、2023年半ばに発売予定のHybridPACK™ Driveの第2世代品開発に取り組んでいます。HybridPACK™ Drive G2は、異なる定格電流、電圧レベル (750 Vおよび1200 V) に応じたインフィニオンの次世代チップ技術EDT3 (Si IGBT) とCoolSiC™ G2 MOSFETで提供される予定です。本製品は、次世代電流センサーやオンチップ温度センサーの統合オプションなどの新機能がもたらす使いやすさに優れ、システムコストの削減に貢献します。
- 1200 V/750 VのIGBTとCoolSiC™を搭載し、様々なパワークラスに対応した、市場で最もスケーラブルなパワーポートフォリオで、大規模なシステム再設計が不要
- 高い電力密度、ソフトなスイッチング動作可能な最高クラスのEDT2とCoolSiC™チップセットで、電気自動車用のトラクションインバータの容易な設計を実現
- ロードマップ製品は成功し続けます: EDT3とCoolSiC™ G2は新たなベンチマークとなる性能と効率性を備え、コストパフォーマンスの向上を目指します。
- 車載用パワーモジュールのAQG324品質規格に完全に適合
HybridPACK™ Driveを使用した完全なシステムソリューションにより、最大300 KWまでのトラクションインバータを短時間で設計できるようになります。HybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2、EiceDRIVER™絶縁ゲートドライバー、コアレス電流センサー、ローター位置センサー、AURIX™ MCUを使用し、市場で最も拡張性の高い電力ソリューションを実証しています。この評価キットは、2023年半ばに発売予定です
- 車載EV向けインバーターに特化したインフィニオンのIPOSIMツールをご紹介します。
- さまざまなパラメータのシミュレーションに必要な手順を確認し、複数のインフィニオン製品の結果を比較して、どの製品がお客様のアプリケーションに最も適しているかご確認ください
- インフィニオンが標準以上の品質を提供する目的を理解し、開発、認定、製造、テストにおいて、どのようにその標準を実現しているのかをご確認ください
- この高品質な規格がどこに、どのように反映されているのか、また、インフィニオンの成功事例をご覧ください
HybridPACK™ Driveは、主要なインバーターソリューションが現状抱える3つの主要な課題に対応しています:
- 性能向上
- スケーラブルな性能
- お客様の開発リードタイムやシステムコストの削減を目的とした「設計の容易性」にも配慮
- Infineon's HybridPACK™ Drive silicon carbide compact power modules cater to the increasing demand for high range, efficiency, and power in electrified vehicles, enabling longer drive range, compact size, and optimized system cost.
- The second generation of Infineon's HybridPACK™ Drive, utilizing CoolSiC™ technology, offers a scalable product family with enhanced features and package improvements, providing added value to customers.