IGBTディスクリート
画期的なイノベーションとアプリケーションへの注力によるIGBT ディスクリート市場のリーダーシップ
最高水準の性能と品質を追求するインフィニオンでは、さまざまなアプリケーションに特化した、他の追随を許さないディスクリートIGBT製品群をご提供しています。また、各用途で最高の価値を引き出せるよう、アプリケーションに特化した新製品開発アプローチを採用しています。
IGBT ディスクリートポートフォリオ
インフィニオンの包括的なIGBT ディスクリート製品ラインアップは、エネルギーチェーン全体のアプリケーションに最高の価値を提供するために開発されました。
パッケージポートフォリオには、表面実装デバイス (SMD) パッケージ、スルーホールパッケージ、および高度な絶縁パッケージが含まれます。
アプリケーションに適したIGBT を見つけてください - 切り替える時です。
アプリケーション情報
インフィニオンのIGBTディスクリートポートフォリオは、産業用、民生用、車載用アプリケーションに対応し、設計ニーズに最適な製品をご提案します。600 V ~ 1600 V の幅広い製品は、各アプリケーションのさまざまな電圧要件を満たします。
インフィニオンの特定用途向けディスクリートIGBT の包括的なポートフォリオにより、最高水準の性能と品質を達成することができます。
IGBT テクノロジー
IGBT は電流の高速スイッチングにより、スイッチング損失を最小限に抑えることができます。これらは、バイポーラ トランジスタの高い導電能力と高い耐圧による利点を、容量性で電力損失の低い制御と組み合わせています。IGBT は非常に高い電圧に耐えることができ、現在、電圧が600V を超えるアプリケーションで主流の技術です。
IGBT は、設計上、本質的にフリーホイール ダイオードやボディ ダイオードを含んでいません。 ただし、このダイオードは、逆電流を防止するフリーホイール経路を提供してスイッチを保護するために必要です。
Do you know what we mean by short circuit withstand time in datasheets?
If not, this training will answer to that!

Are you familiar with the structure of Infineon discrete insulated-gate bipolar transistor datasheets?
And did you know that a new format was recently released?
This is what we will cover!

In this training, we will show you step by step where and how to access Infineon SPICE and PLECS simulation models for its discrete IGBTs and CoolSiC™ products.
We will also show how to use these models and tools in an offline and online simulation.

In this training, we will show you step by step where and how to access Infineon PLECS simulation models for its discrete IGBTs and CoolSiC™ products as well as online simulation tools.
We will also show you the differences between hard and soft switching models.
In this training you will find out that a power factor correction (PFC) in an appliance connected to the distribution grid, reduces power losses and improves the harmonics fed into the grid.
Furthermore, we will also show you the different PFC topologies and make you familiar with the TRENCHSTOP™ 5 WR6 family optimized for AirCon PFC and respective WR6 evaluation board.
Thanks to its superior controllability, humidity robustness and short-circuit ruggedness, Infineon’s IGBT7 T7 delivers the highest electrical performance among short-circuit devices.
Curious to know more? Watch this training.

For more information click here
このトレーニングでは、IGBTアプリケーション向けゲート抵抗値の算出法、ピーク電流と電力損失要件に適したゲートドライバICの識別法、最悪条件の試験環境下でのゲート抵抗値の微調整法を学びます。