IGBTパワーモジュール
インフィニオンは、設計の柔軟さを制限することなく、性能と最高の信頼性をもたらすモジュール・コンセプトを提供します。
インフィニオンの製品ラインナップは、さまざまな製品ファミリー、構成、電流定格、およびIGBTチップ世代の最先端のIGBTパワーモジュールで構成されており、ほぼ無限のアプリケーションに対応しています。よく知られている62mm、Easy、Econoファミリー、IHM / IHV Bシリーズ、PrimePACK™、XHP™パワーモジュールは、すべて最新のIGBT技術を搭載しています。チョッパー、デュアル、PIM、4パック、6パック、12パック、3レベル、ブースター、シングルスイッチなどの回路構成を取り揃え、定格電流は6A~3600Aまであります。汎用ドライブ、トラクション、サーボユニット、ソーラーインバーターや風力発電などの再生可能エネルギーアプリケーションは、こうした信頼性の高い製品の優れた性能、効率、寿命の利点を活かしています。
また、IGBTモジュールは、パワーエレクトロニクス アプリケーションの熱性能を再現するために、あらかじめサーマル インターフェース マテリアル (TIM) を塗布したものもあります。さらに、IGBTモジュールはPressFITピンを使用することで、はんだレス、鉛フリーでパワーモジュールを実装することができます。
また、車載用IGBTモジュール ソリューションも用意されており、ハイブリッド車や電気自動車の設計者をサポートします
IGBT モジュールについて
絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBT) は、産業用アプリケーションで最も使用されているパワーエレクトロニクス部品であり、電流の高速スイッチングを提供して低スイッチング損失を実現します。
産業用および電力制御用IGBTは、幅広い技術ポートフォリオにより、優れた電流容量と高いパルス負荷容量を備え、超低消費電力で動作するように設計されています。IGBTは、最大耐圧6.5 kVで、2 ~ 50 kHzのスイッチング周波数で駆動できます。
インフィニオンのIGBT製品ポートフォリオは、自動車、トラクション、送電、産業および民生システムなどの幅広いアプリケーションに対応しています。これらのソリューションは、順方向およびブロッキング時の非常に小さな電力損失、わずかな必要駆動電力、そして高効率が特徴です。
インフィニオンの幅広いポートフォリオから、お客様のニーズに最適なIGBTソリューションをお選びください。
IGBT モジュールポートフォリオ
IGBTモジュールは、さまざまなアプリケーションで効率的、高速、高電力のエネルギー変換を提供するように設計されています。 これらは、モーター制御、電源、パワーインバーターなどのアプリケーションに不可欠なコンポーネントです。
インフィニオンのモジュールは、数百ワットから数メガワットの範囲で提供され、定格電流は6 A〜3600 Aです。パッケージオプションには、チョッパ、デュアル、PIM、4パック、6パック、12パック、3レベル、ブースター、シングルスイッチ構成などがあります。
これらの IGBT モジュールは、パワー エレクトロニクス アプリケーションで一貫性のある熱性能を実現するために、事前に塗布されたサーマル インターフェース マテリアル (TIM) を備えたものもご利用いただけます。
さらにIGBTモジュールは、PressFITピンを使用して取り付けることができ、大電流用PCBにもはんだレスでの実装が可能です。
車載認定IGBTモジュールソリューションも用意されており、ハイブリッドおよびe-モビリティの設計をサポートします。
IGBTモジュールをアプリケーションで使用する方法をご覧ください。
アプリケーション情報
IGBTモジュールは現在、あらゆるタイプの電気駆動装置、バッテリー充電器、ソーラーシステム、風力タービンのインバーターの中心的なコンポーネントとなっています。
汎用ドライブ: 産業用アプリケーションでモーター速度を制御し、省エネと動作精度を向上させます
サーボユニット: 自動化に不可欠なロボットやCNC機械の高速かつ高精度なモーター制御を可能にします
ハイブリッド車 (HEV)/電気自動車 (EV):加速時の動的負荷や回生ブレーキの処理に不可欠
ソーラーインバーター:ソーラーパネルからの可変直流 (DC) を一貫した交流 (AC) に変換し、グリッドまたはローカル使用に合わせて電力伝送を最適化します
風力: 可変風速から安定したAC出力を確保し、ブレードピッチを制御してタービンの効率を最大化します
IGBTの高速スイッチングと高電力処理能力は、エネルギー効率の高い技術を進化させるための鍵となります。
ニーズに最も適したIGBTモジュールをお選びください。
IGBT テクノロジー
今日のIGBTは、多くのパワーエレクトロニクス アプリケーションにおいてコスト効率の高い主力製品となっています。 したがって、IGBT は、バイポーラトランジスタの高い通電能力とブロッキング電圧の利点と、MOSFET の容量性でほぼゼロ電力ベースに基づく制御という利点を兼ね備えています。IGBTは非常に高い電圧に耐えられるように構築することができ、現在600 Vを超えるアプリケーションはIGBTが主流です。
IGBTは、設計上、本質的にフリーホイール ダイオードやボディ ダイオードを含んでいません。 ただし、この部品は、スイッチを保護し、逆電流を防止するためのフリーホイール経路を提供するのに必要です。
特長
インフィニオンのパワーモジュール用に特化して開発され、あらかじめモジュールに塗布される超電熱材料(TIM)は、一般的な汎用材料よりもはるかに優れています。 TIMは、きわめて低い熱抵抗を実現しているだけでなく、パワーモジュールとして最高の水準品質をもち、優れた製品寿命および最高のシステム信頼性を実現しています。
パワーエレクトロニクスのお客様が求められる、より最新で、接続が簡単な技術は、高い信頼性を提供し、高温動作という市場トレンドや新しいプリケーションに対応します。
アプリケーション
KEWAZO社は、インフィニオンと協業して世界初の建設現場用ロボットを開発しました。KEWAZOの足場組立ロボットは、人の安全リスクを除き、労務コストの大幅な低減を実現するとともに、組立作業時間を40%以上短縮します。
送配電アプリケーション向けには、数十年にわたりサイリスタが使用されてきましたが、現在はサイリスタ同様IGBTがHVDCシステムおよびFACTSに使用され、様々な要件を満たしています。
今日、電化の波が輸送に革命をもたらしています。しかし、商用車、建機および農機用の車両は、パワーエレクトロニクスの課題に直面しています。 機器は、北極から砂漠にいたるまであらゆる場所で、長い動作寿命と最小限の停止時間で動作し、常に衝撃や振動にさらされます。電化はCAVに新たな機会をもたらします。インフィニオンはお客様のデザインに、将来に向けた専門的なソリューションをご提供します。
CAVソリューションに対するインフィニオンの洞察。本ビデオは、対象アプリケーションから、主な特長および利点まで、商用車、建機および農機用のインフィニオン製品をご紹介します。CAV向けの幅ひろいインフィニオン製品をご覧ください。
インフィニオンは、商用車、建機および農機(CAV)作成のベストパートナーです。本ビデオでは、CAV向けのインフィニオン製品の詳しい洞察、および技術的な解説をします。定評のある専門技術を使用した最適な設計、堅牢で高品質な制御・パワー半導体ソリューションの包括的な製品ラインアップをご紹介します。
The Future of EV Charging – Infineon’s One-Stop-Shop, See how Infineon as the market leader and global frontrunner in power electronics, enable you to bring energy-efficient DC EV charger designs to life. With our highly-efficient components and in-depth technical support.
The Future of EV Charging – Infineon’s One-Stop-Shop, See how we as the market leader and global frontrunner in power electronics, enable you to bring energy-efficient DC EV charger designs to life. With our highly-efficient components and in-depth technical support.
インフィニオンは、電力変換向け高出力製品の包括的なラインアップをご提供し、お客様の目的達成のお手伝いをいたします。
エネルギー即ち生活です。家を温め、自動車に給電し、巨大都市に明かりを灯します。リソースが減少する一方で、エネルギー消費は世界的に増えています。世界規模のエネルギー消費の1/3は電力消費で、その傾向は強まっています。
インフィニオンの新技術は、太陽光エネルギーを効果的に蓄電可能
In this video, you will see how H2S can harm your system and what is the Infineon solution to avoid this. You will also get to know the standards for measuring harsh environments and the HV-H2S test.
このトレーニングでは、IGBTアプリケーション向けゲート抵抗値の算出法、ピーク電流と電力損失要件に適したゲートドライバICの識別法、最悪条件の試験環境下でのゲート抵抗値の微調整法を学びます。