EconoPACK™+
EconoPACK™+ Dシリーズ - 未来への対応
高度なインバータ設計のための信頼性および電力密度における革新の次の一歩。
最先端の周波数コンバータにおいて、寿命と耐久性を確保すると同時に効率を向上することは、パワーエレクトロニクスの主要な課題の1つです。パワー半導体モジュールは、このコンセプトに不可欠なものとなっています。
EconoPACK™+は、最高レベルの信頼性でコンパクトなインバータ設計、柔軟性、最適化された電気性能といった要求に応えます。高さ17mmのモジュールは、ネジ式の電源端子を備えており、簡単に組み立てられます。ドライバをモジュール上部に配置することで、ゲートドライバ接続を最適化します。低寄生/ストレーインダクタンスならびにヒートシンクへの熱抵抗を最適化することで、優れたインバータソリューションを実現します。
このファミリーの他製品に関する情報

このファミリーの他製品に関する情報
EconoPACK™+ Dシリーズの主な特長およびアプリケーション
将来にわたってこの高度な基準に合致するために、インフィニオンはEconoPACK™+ Dシリーズを開発しました。EconoPACK™+ Dシリーズは、よく知られた定評あるEconoPACK™+プラットフォームをベースにしています。
主な特長 | 主な特長 |
---|---|
|
This might also interest you
パワーエレクトロニクスのお客様は、信頼性がより高く、高温化のトレンドおよび新しいアプリケーションに適合する、現代的で容易な接続テクノロジーを必要としています。PressFITは、パワー半導体のための圧接テクノロジーであり、これらの条件を満たしています。
熱伝導材料は、インフィニオンのパワーモジュール向けに特に開発されたもので、あらかじめ塗布されており、入手可能な汎用材料を超える性能を備えています。
エネルギー即ち生活です。家を温め、自動車に給電し、巨大都市に明かりを灯します。リソースが減少する一方で、エネルギー消費は世界的に増えています。世界規模のエネルギー消費の1/3は電力消費で、その傾向は強まっています。
CAVソリューションに対するインフィニオンの洞察。本ビデオは、対象アプリケーションから、主な特長および利点まで、商用車、建機および農機用のインフィニオン製品をご紹介します。CAV向けの幅ひろいインフィニオン製品をご覧ください。
インフィニオンは、商用車、建機および農機(CAV)作成のベストパートナーです。本ビデオでは、CAV向けのインフィニオン製品の詳しい洞察、および技術的な解説をします。定評のある専門技術を使用した最適な設計、堅牢で高品質な制御・パワー半導体ソリューションの包括的な製品ラインアップをご紹介します。