CIPOS™ Mini
概要
CIPOS™ Mini:PFCからインバータまでの幅広いラインアップ
CIPOS™ Miniは、定格4Aから30Aの最高クラスの電力密度を実現した製品をシングルパッケージに封止した、高効率インテリジェントパワーモジュールの製品ファミリーです。複数の電源/制御部品を1パッケージに集積し、信頼性の向上、PCBサイズとシステムコストの最適化を実現しています。CIPOS™ Mini IPMの複数製品構成は、最大3kWのエアコン、洗濯機、冷蔵庫、掃除機、コンプレッサー、産業用ドライブなど、幅広い可変速駆動モータ制御アプリケーションにご利用頂けます。
CIPOS™ Miniファミリーの製品構成は、二相MOSFET、三相MOSFETおよびIGBT、PFC内臓品、二相および三相インターリーブPFCです。すべてのオプションに、ゲートドライバーICと温度センサーが実装されています。 CIPOS™ Miniは、優れた熱伝導性と電気絶縁が求められる電力アプリケーションにおいて、最適化された性能を実現しますが、EMI安全制御、革新的なFAULT表示、過負荷保護も備えています。
インフィニオンのTRENCHSTOP™ IGBT、逆導電IGBT、CoolMOS™パワーMOSFETは、新たに最適化されたInfineon SOIゲートドライバーICと組み合わせることにより、優れた電気性能を実現しています。また、CIPOS™ MiniファミリーはDCB基板を備えたIPM を提供し、優れた放熱性による高い電源能力を提供します。
IPMラインアップ
製品
ハイライト

特長 | 利点 | アプリケーション |
---|---|---|
|
|
ご興味があると思われる情報
ビデオ
サポート