CIPOS™ Tiny
最高の効率と設計柔軟性
エネルギー効率の高いCIPOS™ Tinyは、高いモジュール効率、長期にわたる信頼性にフォーカスした高度なインテリジェントパワーモジュール (IPM) 製品ファミリーです。高度なトレンチIGBT技術と最適なパッケージデザインという2つの利点を組み合わせることにより、システムサイズとコストを最小限に抑えるとともに、クラス最高の効率と高い信頼性を実現しています。ディスクリート・パワー半導体とドライバーを1パッケージ化しているため、設計にかかる時間と手間を削減し、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。 CIPOS™ Tinyは、洗濯機、エアコン、冷蔵庫、電流要件6A〜20Aの産業用駆動装置などのアプリケーション向けに、高性能ACモータ駆動ソリューションを提供します。
高負荷短絡耐量IGBTと内蔵低電圧ロックアウト機能に加えて、高精度温度モニターと過電流保護機能を内蔵しているため、高いレベルの保護機能とフェイルセーフ動作を実現しています。 CIPOS™ Tiny SIPおよびDIPの両フォームファクターを取り揃え、システムの機械設計面での柔軟性をも考慮しています。

きわめて高い効率と設計の柔軟性
CIPOS™ Tiny三相インバータモジュールは、きわめて高い電力密度の可変速モータドライブを実現する、最新世代のIPMです。 インフィニオンの最新世代のIGBTを使うことにより、最小のフットプリントで最大の効率を実現できます。 さらに、システム機構設計の柔軟性を考慮して、CIPOS™ Tiny SIPおよびDIP、両方のフォームファクタが提供されています。 6Aから20Aという電流要件の範囲で、高効率の洗濯機、エアコン、ファン、コンプレッサー、産業用ドライブなどのIPMによるアプリケーションに最適です。
この先進的IPMは、コンパクトで、完全に絶縁され、熱的に強化されたパッケージです。 高精度温度モニター、過電流検出機能、低電圧ロックアウトを内蔵し、高度なシステムレベルの保護およびフェールセーフ動作を実現します。 インフィニオンの最新TRENCHSTOP™ 6 IGBTおよびレベルシフト付きドライバHVICを利用することにより、きわめて高い効率と堅牢性を実現できます。
主な特長 | 主な利点 | アプリケーション |
|
|
|