LITIX™ Basic+
LITIX™ Basicを拡張した定電流源デバイスの補完ファミリー
LITIX™ Basic+は、幅広い電流要件をカバーする高効率で高精度の自動車用LEDライトアプリケーション向けの診断および保護機能を備えたリニア定電流シンクファミリーです。
- 1~3チャネル
- 柔軟なフォルト管理
- シングルLED短絡診断(SLS)
- 高出力電流精度
LITIX™ Basic+の製品ポートフォリオ
LITIX™ Basic+製品ファミリーは、世界中のOEM要件を満たすために最先端の電流精度を提供します。
1〜3つの出力チャネルは、最適化されたスケーラビリティを提供し、システムコストの削減に役立ちます。
共通の診断機能とPWM調光機能のために同じ外付け部品を共有することにより、さらなるシステムコストの削減を実現します。
LITIX™ Basic+は、その卓越した精度を備えた内蔵PWMエンジンを使用して、LEDの輝度を正確に制御します。この場合の結合電流精度は、クラス最高と評価されています。
このファミリーは、5mAから360mAまでの拡張出力電流範囲により、幅広いアプリケーションに対応します。
大電流アプリケーション向けのパワーシフト機能は、PCB面積の縮小と堅牢な熱管理をサポートします。
LITIX™ Basic+は、選択可能な故障管理モードにより、デザインインの柔軟性に優れています。これにより、さまざまな地域仕様の実装が簡素化されます。
さらに、強化された診断により、あらゆる種類のLED故障を検出できます。
LITIX™ Basic+は、市場で最も柔軟性の高いシングルLEDショート (SLS) 機能を提供し、デバイスはラッチオフ状態、アクティブリトライ、またはチャネル非アクティブ化なしの簡単な診断のいずれかを実現することができます。
LITIX™ Basic+ のアプリケーション
LITIX™ Basic+製品ファミリーは、エクステリアLEDライトや、その他のLEDアプリケーションに適しています。これらのデバイスは、特に、テールライト、ストップライト、ターンインジケーター、フォグおよびリバースライト、リアコンビネーションライトなどのリアライトアプリケーションに適しています。

LITIX™ Basic+の保護および診断機能
TLD1114-1EPを除くすべてのデバイスは、オープン負荷および短絡検出、および柔軟な診断イネーブルスレッショルドを備えています。TLD2132-1EP、TLD2131-3EP、および TLD2331-3EP には、単一のLED短絡検出もあります。すべてのデバイスには、最適化された故障管理 (ERRN) システム用のエラーネットワークが付属しています。