LITIX™ Power
概要
LED照明ソリューションは、自動車のフロント部でますます多く使われるようになっています。LEDヘッドライトソリューションは、通常はいくつかのディスクリートLEDを一つのストリングにまとめて実現し、ストリング電圧は最大60Vになります。あるいはより少ないLEDを用いる場合、順電流が最大1.5Aになります。どちらの方法でも、ブースト、バック、バックブーストのいずれかのアーキテクチャのDC/DCソリューションが必要となります。LITIX™ Powerは、このような要求事項を完全に満足させるDC/DCデバイスです。
LITIX™ Powerファミリーは、DC/DCデバイスの要件を満たす製品で構成されています。すべてのLITIX™ PowerデバイスにはSPIがないため、基本機能セットで十分もしくはマイコンを使用しない製品用にお選び頂けます。
製品
トレーニング
アプリケーション
サポート