MOSFETモジュール (Si/SiC) 幅の広いアプリケーション向けに認定されたさまざまな技術によるパワーMOSFETモジュール
概要
最新のCoolMOS™ CFD7A 650 VのとDCスナバを搭載したAQG324認証のEasyPACK™は、オンボードチャージャーやEV補助アプリケーションにおいて優れたコスト性能比を発揮する組み合わせになっています。柔軟性およびコンパクトなサイズが特長のEasyモジュールは、EVの電力密度と効率性に対するニーズの高まりを受け、この2つのニーズのギャップを埋めながら、システムレベルで高いレベルのコスト性能比を実現します。
インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETパワーモジュールは、様々な構成でご提供しています。1200 Vおよび2000 VのSiC MOSFETモジュールは、最先端のトレンチ設計により実現される優れたゲート酸化膜信頼性、クラス最小レベルのスイッチング損失と導通損失を実現します。
インフィニオンは、ハイブリッド車や電気自動車向けアプリケーション向けに、さまざまな構成の幅広いCoolSiC™ MOSFET車載用パワーモジュールを提供します。アプリケーションには次のようなものがあります:トラクション インバータ (高電圧バッテリからのDCを電気モータ用のACに変換)、オンボード バッテリ チャージャー、補助インバータ、HV/LV DC-DCコンバータ、燃料電池エアコンプレッサやDC-DC昇圧器などの特定のFCEV (燃料電池電気自動車) アプリケーション。
製品
サポート