TOリードレス
概要
TOリードレスの600 Vおよび650 V CoolMOS™ C7 Gold(G7) - 高効率と使いやすさの完璧なバランス
650 V CoolMOS™ C7および 600 V CoolMOS™ C7テクノロジーの改良、パッケージおよび4ピンケルビンソース機能による寄生ソースインダクタンス低減、TOリードレスパッケージの熱特性改善、これらすべてを組み合わせで活用することで、中電力から大電力のブーストまたは力率改善(PFC)回路において、初めて表面実装(SMD)ソリューションを使用できるようになりました。
高品質と使いやすさを通じて、電力密度向上および製造コスト低減の両面でお客様の利点を生み出しています。 650 V CoolMOS™ G7は、力率改善、ブースト回路、2トランジスタフォワードなどのハードスイッチングトポロジに最適です。ハードスイッチングトポロジの他にも、 600 V CoolMOS™ G7は、LLCなどの共振トポロジでもすぐれた性能を発揮します。
- クラス最高の性能指数:RDS(on) x Qgおよび
RDS(on) x Eoss - 世界最小のパッケージあたり RDS(on)
TOリードレス パッケージ:
- D²PAKやTO-220と比較して実装面積低減
- MSL1対応、ウェーブおよびリフローはんだ付け可能
- 外観検査が容易な凹み付きのリード
- 4ピンケルビンソース機能による寄生ソースインダクタンス低減
- D²PAKを上回り、T-220と同等の熱性能改善
- スイッチング損失低減によるシステム効率向上
- 性能および電力密度改善
TOリードレス パッケージ:
- 電力密度の向上
- 高品質と使いやすさ
- 製造効率の改善
- 効率と使いやすさの向上
- より大きい電流のアプリケーションに使用可能
製品
詳細
トレーニング
サポート