OptiMOS™およびStrongIRFET™最新ファミリー セレクション ガイド
OptiMOS™およびStrongIRFET™低電圧および中電圧パワーMOSFETは、スイッチモード電源 (SMPS)、バッテリ駆動アプリケーション、モータ制御およびドライブ、インバータ、コンピューティングなどのアプリケーションにおいて革新と高性能を実現します。
OptiMOS™パワーMOSFETは、最高クラスの優れた性能を提供します。特徴としては、超低RDS(on)、高スイッチング周波数アプリケーションに最適な高効率と電力密度が挙げられます。
StrongIRFET™パワーMOSFETは、堅牢な産業用アプリケーション向けに設計されており、低スイッチング周波数や高い電流容量を必要とする設計に最適です。
この強力な組み合わせにより、10 V~300 Vの製品ラインアップ拡大、幅広いニーズへの対応力、クラス最高の技術、優れた価格性能比を実現します。
製品名すべてあるいは一部をご入力ください
重要なお知らせ :
インフィニオンのクロスリファレンス検索ツールに表示される全ての情報は、他社が公開している情報を収集した時点での最良推定値です。本情報は提案を目的としたものであり、いかなる場合も条件や特性を保証するものではありません。クロスリファレンス値にご関心のあるお客様は、ご要望や要件の詳細を明確にするため、お住まいの地域のインフィニオン担当者までぜひご連絡ください。インフィニオンは、不正確または不完全な情報に対して責任を負いません。
Active and preferred (high-performance optimized)
Active (price-perfomance optimized)
Active and preferred (high-performance optimized)
- OptiMOS™ 6
- OptiMOS™ 5
- OptiMOS™ 3
Active (price-perfomance optimized)
- OptiMOS™
インフィニオンの最新の技術およびマーケティング ビデオをご覧ください
最新のウェビナーをご覧ください
このウェビナーでは、低電圧および中電圧MOSFET向けの最新のウェハ技術とパッケージング イノベーション、その位置づけ、最新のStrongIRFET™ 2製品ファミリーの利点を紹介しています。
このOptiMOS™ 6 100 V power MOSFETウェビナーでは、性能向上の概要と、通信、ソーラー、バッテリー駆動アプリケーションなど、本技術の利点を活かせるユースケース アプリケーションについてご紹介します。お客様のアプリケーションが本技術の利点をどのように活かせるか、ぜひともご覧ください。
主な内容:
- OptiMOS™ 6 100 V MOSFET テクノロジーの性能についての理解
- テレコム、ソーラー、バッテリー駆動アプリケーションのターゲット アプリケーションと使用例
- 製品ラインアップの概要
- 主要製品の特長と利点
関連情報のダウンロード: ウェビナー Q&A
モータードライブ、ロボット、電源、充電器、無停電電源装置(UPS) など、用途がMOSFETの選択にどのように影響するか、設計上の課題を克服する方法、成功事例などをご紹介します。
関連ドキュメントのダウンロード:
関連資料のダウンロード:
このウェビナーでは、MOSFETのさまざまな特性と、開発された技術がさまざまなアプリケーションへの適合性にどのような役割を果たすかについてお話しします。アプリケーションがFETの選択にどのような影響を与えるか、また、FETがさまざまな技術で提供される理由について説明します。
アプリケーションの最大電力損失を計算し、アプリケーションのニーズに基づいて適切なFETを選択する方法を学びます。
最新のeラーニングを視聴

主な内容:
- さまざまなMOSFETパッケージの冷却コンセプトを知る
- 各タイプの仕組みを理解する
- 長所と短所を知る
- それぞれの利点が見られるアプリケーションを理解する
- 各コンセプトに対してインフィニオンが提供する製品の知識を持つ

- DC-DCブリックコンバーターの基本構造とその動作を理解する
- MOSFETの主要なパラメータとDC-DCブリックにおける設計上の留意点を理解する
- DC-DCブリックに適切なMOSFETを迅速かつ正確に選択する方法を理解します
OptiMOS™かStrongIRFET™か: まさにジレンマです!
たいていの場合、私たちは自分たちの設計に最も適した技術はどれなのかと自問自答します。しかし、どうすれば適切に選択できるでしょうか?
主な内容:
- パワーディスクリートの製品ラインアップを知り、どの技術が設計に最適かを理解する
このビデオでは、OptiMOS™ 6 100 Vをテレコム/SMPSアプリケーションのレンズを通して取り上げます。
主な内容:
- OptiMOS™ 6 100 VがどのようにSMPS設計を次のレベルに引き上げるのかを理解する


このトレーニングでは、TOLGパッケージを使用するメリットと、このパッケージの対象となる産業用および車載用アプリケーションについて説明します。また、現在利用可能な製品ラインアップの一覧と、本パッケージを使用することで何が得られるかをご説明します。

- フォークリフト市場成長の主な理由、主なフォークリフト用途と要件について学んでください。
- インフィニオンがあなたのワンストップ半導体サプライヤーである理由をご覧ください。

適切なMOSFETを選択するのは難しいことです。ウェブマイナーをご覧になり、設計に使用するMOSFETを選択する際に安全な選択をする方法を学んでください。

このトレーニングでは、データシートのパラメータとダイアグラムの読み方、アプリケーションでの使用方法を学びます。


インフィニオンのセレクション ツールを使用すれば、お客様の設計要件に適した部品が見つかります。
eラーニング視聴はこちらから