OptiMOS™ 5 と IR MOSFET™ 60 V-150 Vのロジックレベル
概要
新しいロジックレベルMOSFETで定電圧 (VGS) を実現
60 V~150 Vの幅広い電圧範囲で利用可能なインフィニオンのロジックレベルOptiMOS™ 5パワーMOSFET (PQFN 3.3 x 3.3mm、SuperSO8パッケージ) およびIR MOSFET™デバイス (PQFN 2 x 2) は、ワイヤレス充電、アダプター、通信アプリケーションに最適です。
本デバイスの低ゲート電荷 (Qg) は、導通損失を損なうことなくスイッチング損失を低減します。性能指数 (FOM) が改善されたことにより、高速スイッチング周波数での動作が可能になっています。さらに、ロジックレベル駆動により、ゲート閾値電圧 (VGS(th)) が低くなるため、MOSFETを5 Vで駆動し、マイクロコントローラーから直接駆動できます。
製品
ハイライト

トレーニング
アプリケーション
サポート