TOLG (TO-Leaded with Gullwing) パッケージ
概要
TOLGパッケージのOptiMOS™ パワーMOSFET: - ボード上でより高い熱サイクル性能を実現するパッケージ
インフィニオンのOptiMOS™パワーMOSFET高性能パッケージファミリー:TOLG(TO-leaded with Gullwing)
TOLGパッケージは、TO-Leadless(TOLL)と同じ大電流、薄型という特徴を備えています。TOLGは、TO-Leadlessのフットプリントに互換性があるのに加え、高い熱サイクル性を実現するガルウィングリードを備えています。
TOLGは、D2PAK 7ピンに比べて、優れた電気特性を備えながら、基板面積を約60%削減しています。このパッケージは、RDS(on)がきわめて低く、300 A以上の大電流に対応するよう最適化されています。
ガルウィングリードの柔軟性により、TOLGパッケージのOptiMOS™ファミリーのMOSFETは、Al-IMS(アルミニウム製絶縁金属基板)上で優れたはんだ接合信頼性を示しています。結果として、標準的な要求事項(IPC- 9701)に対して、TCoB (基板上の温度サイクル) が2倍優れていることになります。
TOLGの主な利点は、高効率、低EMI、高電力密度であり、高い性能とシステム全体の効率化を実現します。
TOLGパッケージのOptiMOS™パワーMOSFETファミリーは、60 V、80 V、100 V、200 V、250 Vなど、幅広い電圧ラインアップで提供します。ターゲット アプリケーションには、e-スクーター、(LEV) 小型電気自動車、パワーツール、バッテリー管理システム アプリケーションなどがあります。

インタラクティブな3Dモデルでは、TOLGパッケージに封止されたOptiMOS™パワーMOSFETを使用したインフィニオンのバッテリー保護用双方向スイッチングボードを紹介しています。
主な特長 | 主な利点 | 主要アプリケーション |
|
|
製品
トレーニング
サポート