モーター制御IC
自動車、民生用、産業用アプリケーションにおけるモーター制御システムのソリューション
モーター制御IC サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くインフィニオンのモーター制御ICソリューションの幅広いポートフォリオをご覧ください
- インフィニオンは、モーター制御ICの幅広いポートフォリオを備えたモーター制御ソリューションのワンストップショップです。 ディスクリートパーティショニングから高度に統合されたシステム オン チップ (SoC) ソリューションまで、さまざまな統合レベルをご覧ください。
- MOTIX™ドライバ: マルチMOSFETドライバ、最大48 Vのモーター ゲートドライバ、サーボ/ステッピングモーター ドライバで構成される低電圧BDCおよびBLDCアプリケーション用のゲートドライバ。
- MOTIX™ブリッジ: 完全に統合されたシングルハーフブリッジ (NovalithIC™)、マルチハーフブリッジ、および300W<BDCモータードライブ用のフルブリッジ。
- MOTIX™ SBC: 電源、トランシーバー、ブリッジドライバの統合 車載BDCおよびBLDCアプリケーション用のモーターシステムIC、または産業用BLDCモーター制御用のMOTIX™ 6EDL7141。
- MOTIX™ MCU:組み込みパワーICは、Arm® Cortex®-M CPU、電源、LINまたはCAN-FDトランシーバー、および最大1KWのBDCおよびBLDCモーターを駆動するブリッジドライバを統合しています。
- iMOTION™製品は、産業用および民生用アプリケーションで高電圧三相モーターを制御するために必要なすべてのハードウェアおよびソフトウェア機能を統合しています。
- MOTIX™ソフトウェア: モーター制御用の組み込みソフトウェアライブラリ、(複雑な) デバイスドライバ、製品に使用できる低レベルドライバなどで構成されています。
車載アプリケーション向けのDCモーター制御ICのハイライト
車の中で触れるものは何でも、近くに電気モーターがあります。 ブラシ付きDCモーターは制御が容易で、多くの場合、全体的に短い動作時間のアクチュエーターとして機能します。 ゼロ速度までのトルク制御は簡単に実現できます。 典型的なアプリケーションは次のとおりです。
-パワーシートモジュール、パワークロージャーシステム、ウィンドウリフト、サンルーフ、ミラーモジュール、ワイパーなどのボディアプリケーション。
- HVAC制御モジュール、エンジン冷却ファンなどのパワートレインおよび熱管理。
- 電子パーキングブレーキ、電子シートベルトプリテンショナーなどの安全関連アプリケーション。
インフィニオンのブラシ付きDCモータードライバICポートフォリオは、幅広い高性能ソリューションを提供します。
- 最先端の保護機能を備えた最大16個の外部MOSFETを駆動する高度なMOTIX™マルチMOSFETドライバ。
- MOTIX™シングル、マルチ、フルブリッジで、ドライバ段とMOSFETを1つのパッケージに統合し、優れた診断および保護機能を備えています。
- ブリッジドライバ、電源、通信インターフェースを内蔵した革新的なMOTIX™ DCモーターシステムIC (LINおよびCAN FDトランシーバーなど)。
- MOTIX™ MCU搭載 | エンベデッドパワーIC インフィニオンは、システムオンチップ(SoC)ソリューションも提供しています。
車載アプリケーション向けのBLDCモーター制御ICのハイライト
ブラシレスDC (BLDC) モーターは摩耗が少ないですが、複雑な制御アルゴリズムを必要とするため、DCモーター制御よりも高い計算能力が必要です。 BLDCモーターは、長期間の連続駆動を要求するアプリケーションに最適です。 典型的なアプリケーションは次のとおりです。
- HVACコンプレッサー、補助ポンプ、燃料ポンプ、エンジン冷却ファンなどのパワートレインと熱管理。
- 電動パワーステアリング、ブレーキブースター、MHEVスタータージェネレータなどの安全関連アプリケーション。
- シート冷却やサンルーフまたはフロントワイパーなどのボディアプリケーション
インフィニオンは、お客様固有のご要望にお応えするために、さまざまなBLDCモーター制御ICソリューションを提供しています。
- MOTIX™ BLDCモーターゲートドライバICポートフォリオは、12 Vから48 V (ASIL-Dまで) の範囲の電圧領域用の3相ゲートドライバICで構成されています。
- ブリッジドライバ、電源、通信インターフェースを内蔵した革新的なMOTIX™ DCモーターシステムIC。 LIN および CAN FD トランシーバー。 これらの製品は、インフィニオンの特許取得済みのアダプティブMOSFET制御を備えており、MOSFETスイッチングの改善、消費電力の低減、外付け部品の削減を実現します。
- MOTIX™ MCU搭載 |組み込みパワーIC インフィニオンは、システムオンチップ (SoC) ソリューションも提供しています。
産業用および民生用アプリケーション向けのモーター制御ICのハイライト
iMOTION™製品は、ハードウェアとソフトウェアを含むいくつかの統合レベルで提供されます。 ハードウェア統合は、スタンドアロンのモーターコントローラー、ゲートドライバを内蔵したモーターコントローラー (SmartDriver)、および完全に統合されたインバーター-イン-パッケージ (SmartIPM)で構成されています。 ソフトウェアに関しては、インフィニオンは完全なターンキーソリューションと自由にプログラム可能なモジュールを提供しています。
最大限の柔軟性と高性能を実現するように設計されたインフィニオンのMOTIX™低電圧モーターコントローラーIMD700A/IMD701Aと3相ゲートドライバ6EDL7141の動作電源電圧は5.5 V〜60 Vです。 これにより、高速で効率的な充電ソリューションを必要とするブラシレスDCモーター電動ツールの理想的なソリューションになります。
DCモーター制御アプリケーション向けに、インフィニオンはMOTIX™シングルハーフブリッジおよびフルブリッジIFX007およびIFX9201 を提供しています。MOTIX™ MCU | 組み込みパワーIC は、小型パッケージのフォームファクターと最小限の外付け部品が不可欠なDCおよびBLDCアプリケーションに最適なソリューションです。
クラス最高のモーター制御ソリューションのための優れたデザイン イン サポート
インフィニオンは、自社生産施設で生産される長寿命で高品質製品の信頼できるパートナーであり、デュアルサイト アプローチで多くの製品供給セキュリティを提供します。市場投入までの時間と顧客側での開発作業を削減するために、包括的なデザイン イン サポートを提供しています。
組み込みソフトウェア:モーター制御用の量産可能なコード
- 設定のためのツールがたくさん(例えば ConfigWizards)、シミュレーション&モデリング (例: 消費電力)、Finder & Selection Tools と Utilities
- シミュレーションモデル
- 評価ボード、arduinoシールド、およびアプリケーションの専門知識に基づくリファレンスデザイン。 デモコード
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- アプリケーションノート、デザイン イン ガイドラインなど、すべての製品に広範なドキュメントが付属しています。
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- 包括的なサポートインフラストラクチャとコミュニティ