MOTIX™ | DCモーターシステムIC
インフィニオンのMOTIX™モーターシステムICは、DCモーター制御と電源、CAN FD & LIN などの電源機能を組み合わせた世界初のICです。
インフィニオンのMOTIX™ DCモーターシステムICは、DCモーター制御のための最適化されたシステムコストで、高い集積度と性能を提供します。 電源、通信、複数のハーフブリッジMOSFETドライバを組み合わせて、インフィニオンの特許取得済みのアダプティブMOSFET制御コンセプトを使用しています。 すべてのデバイスは、出力電流が250 mA/5 Vの低ドロップアウト電圧レギュレーターを備えています。 通信インターフェースには、CAN FD(5 Mbit/s)またはLINトランシーバーが組み込まれています。
- 最大250mAの低ドロップアウトレギュレーター
- CAN FD(5Mbit/s)およびLINトランシーバー
- ハイサイドスイッチ(7Ω typ.)
- 特許取得済みのアダプティブMOSFET制御
インフィニオンのMOTIX™ DCモーターシステムICのポートフォリオをご覧ください
MOTIX™ TLE9560: 最大100mAのコンスタントゲート電流のアダプティブMOSFET制御を備えたシングルDCモーター用のB4プリドライバ
MOTIX™ TLE9561 / 2:最大100 mAのコンスタントゲート電流のアダプティブMOSFET制御を備えた最大3つのDCモーター用のB8プリドライバ
- 5 Vリニアレギュレーター: 最大250 mA
- CAN FD (最大 5 Mbps)
- CAN PN およびCAN FD (型名に""-3""を含む)
- LIN2.2B / J2602 (TLE9560/2)
- 最大4つのハイサイドスイッチ(7Ohmのオン抵抗)
- 最大5つのWake入力
- 最大6つのPWM入力

MOTIX™モーターシステムICにはどのような機能ブロックが含まれていますか?
MOTIX™ TLE9561(-3)QXには、以下の機能ブロックが含まれています。
ステートマシン、Wake入力、リセット、ウォッチドッグ、SPI、HS出力、HBドライバ+チャージポンプ、LDO、CAN FD
MOTIX™ TLE9560/TLE9562(-3)QXには、以下の機能ブロックが含まれています。
ステートマシン、Wkae入力、リセット、ウォッチドッグ、SPI、HS出力、HBドライバ+チャージポンプ、LDO、CAN FD、LIN
ブラシ付きDCモーターシステムICのハイライトと特長
省スペース: 電源機能とマルチMOSFETドライバICを、7mm x 7mmのフットプリントの単一VQFN-48ピンパッケージに組み合わせた
省エネ: ストップモードとスリープモードを含むインテリジェントな省電力モードと最小の静止電流を提供
高いシステム信頼性: 広範な診断と保護(例: フェイルセーフ出力、ウォッチドッグ、フェイルセーフ動作モード)はシステムオンチップ内に組み込まれています
コスト削減:外付け部品点数の最小化により、BOMコスト、部品の配置と開発、購入、取り扱い、PCBサイズを削減
複数の柔軟な設計:プラットフォームアプローチにより、開発作業の削減、市場投入までの時間の短縮、設計コストの削減
車載アプリケーション向けブラシ付きDCモーター制御IC
#コンフォートシステム:
- パワーリフトゲート
- シートモジュール
- サンルーフモジュール
- ドアコントロールユニット
#シャーシと安全性:
- ギアシフターBLDC
- 電動シフターBLDC
Powertrain:
- ウォーター、オイルまたは燃料ポンプ
- エンジン冷却ファン
インフィニオンの製品エコシステムについて
TLE9563-3QXデバイスドライバV2.0は、マイクロコントローラーに依存しないデバイスドライバで、任意のタイプのマイクロコントローラーに接続された1つのTLE9563-3QXの制御を可能にします。 プラットフォームに依存しないため、使用するプラットフォームのSPI通信インターフェースを実装するだけで、十分に文書化されたAPIによってデバイスを制御できます。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.

- Learn more about Infineon‘s TLE956x MOTIX™ motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get an overview of TLE956x’s main features and benefits

- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get an overview of TLE9210x’s main features and applications

- Become familiar with the main Seat Control functions
- Recognize customers’ top system-level needs and how Infineon’s chipset offering can meet them

- Understand the challenges that automotive auxiliary water pump applications face and find out about the different topologies used for thermal management for different drivetrains
- Learn which solutions Infineon provides for automotive water pump applications