OPTIREG™ | Lite SBC Family
インフィニオンのLite SBC(ライトシステムベーシスチップ)は、電源、CAN FDおよびチャージポンプを1つのデバイスに併せ持った製品です。
Lite System Basis Chip family supports CAN Flexible Data-Rate (FD) and Partial Networking (PN)
インフィニオンのLite SBC(ライトシステムベーシスチップ)ファミリは高集積かつ高性能で、様々な車載アプリケーション向けにシステムコストを最適化しています。Lite SBCファミリには150mAの低ドロップ電圧レギュレータを含むLite LDO SBCと、最大500mAのDC-DCバックコンバータを含むLite DC-DC SBCの2品番があります。どちらの品番もマイクロコントローラ、ネットワークトランシーバ、センサ、その他周辺機器の電源用に5Vまたは3.3Vの出力電圧オプションがあります。
これらは予備の5V、最大100mAの低ドロップ電圧レギュレータを内蔵しています。通信インターフェイスは、ISO11898-2:2016規格(パーシャルネットワーキングオプション含む)に準拠した最大5Mbit/sのフレキシブルデータレート性能を持つCANトランシーバを1つ含みます。この製品は、たとえば低電圧監視、リセット機能つきウィンドウウォッチドッグ、フェイルセーフ動作モード、フェイルセーフ出力など、ECUの機能安全の概念をサポートする診断および管理機能を備えています。
弊社の高度に集積されたシステムオンチップソリューションは、先進の診断機能と部品数を最小限に絞り込んだことにより、さまざまな実質的利点を持っています。
省スペース:フットプリント8.65mm x 6mmのリード線付きTSDSOパッケージにより、80%の省PCBスペースが実現
省エネルギー:ストップ/スリープモードを含み、暗電流が最小のインテリジェント低消費電力モード
高いシステム信頼性:システムオンチップに組み込まれた広範囲にわたる診断および保護機能(フェイルセーフ出力、ウォッチドッグ機能、フェイルセーフ動作モードなど)
コスト削減:外付け部品数を絞ったことで部品コストと共に部品実装、開発、購入、取り扱いにかかわるコスト、PCBサイズを削減
複数のフレキシブルなデザイン:プラットフォームアプローチにより開発努力、市場に出すまでの時間、設計コストを削減
Lite SBCファミリは全てピン間にハードウェア互換性があります。プラットフォームアプローチにより、市場に出すまでの時間が早まり、アプリケーション要件への柔軟な適合が可能です。また、Mid-Range+、DC-DC、Multi-CAN Power+SBCファミリ(TLE926x、TLE927x)とのソフトウェア互換性もあります。
LDOタイプ(TLE9461):最大150mAまでの5V/3.3Vリニア電圧レギュレータ
DCDCタイプ(TLE9471):最大500mAまでの5V/3.3Vバックコンバータ
- 最大5MbpsのCAN FD(ISO 11898-2:2016規格準拠)、CAN PNおよびFDトレラント(「-3」がつく品番)
- 負荷スイッチ/逆電流保護用チャージポンプ出力
- 1x HVウェイク入力、ウォッチドッグ、リセットおよび割り込み
- 1x GPIO(フェイル出力、ウェイク、ローサイドまたはハイサイドスイッチ最大45mA)
- 完全なウェイク能力を持つ低消費電力モード
- 部品点数が少なく、PCBフットプリントが小さいためにシステムコストが低減
- 外付けのNch MOSFETを駆動できる内蔵チャージポンプによる効率的な外付け負荷スイッチ制御
- きわめて低い暗電流モードによるバッテリの長寿命化
- 柔軟な設計が可能になり、Lite SBCファミリ全体で共通の状態機械とSPIアクセスによりソフトウェア設計の労力が軽減
- 優れたEMC、ESD性能で主な自動車OEM要件を充足
- 短絡保護機能付き低ドロップ電圧レギュレータで基板外部の負荷(センサなど)に安全な電力供給
Key applications
- In-Cabin Wireless Charger
- Auto Transmission
- Transfer Case
- Exhaust module and NOx sensor
- Steering column and steering lock
- Seat control module
- Seat belt pretension
- Closure (power lift gate, sliding door, etc.)
- Heating, ventilation and air conditioning (HVAC)
- Gear shifter and selectors
- Light Control Unit (LCU) for front, and rear
Smart Power Distribution modules - Fuel and water pump