インフィニオン スマート パワー スイッチ
インフィニオンの車載および産業用アプリケーション向けのローサイドおよびハイサイド スマート パワースイッチの包括的かつ革新的なポートフォリオ
インフィニオン スマート パワー スイッチ サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く- ローサイドスイッチ
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ Load Guard 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ +2 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ + 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ + 24V | 車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 12V | 車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマートハイサイドスイッチ
- PROFET™ Wire Guard 12V | 車載用スマートハイサイドスイッチ
- マルチチャンネル SPI スイッチ & コントローラー
車載および産業用アプリケーション向けのスマート パワースイッチ
インフィニオンのスマート パワー スイッチ ポートフォリオは、12V、24V、48Vの車載および産業用アプリケーションに幅広く対応するシングルおよびマルチ チャネル デバイスとして利用可能なローサイドおよびハイサイド スイッチで構成されている。 これらのスイッチは、従来のヒューズやリレーから置き換えることができ、診断や電流検知、より高い信頼性、再起動機能など、さらに高度な機能を提供することができる。これらのデバイスは、異なるタイプの負荷を駆動する際の短絡、過電流、および過熱に対する優れた保護を提供します。車載認定と高度な機能を備えたインフィニオンのスマート パワースイッチは、高性能、信頼性を必要とし、機能安全要件をサポートする車載および産業用アプリケーションに最適です。
車載および産業用アプリケーション向けのハイサイド パワースイッチ
インフィニオンの PROFET™(保護機能付きハイサイドMOSFET パワースイッチ)は、幅広い車載および産業用アプリケーション向けのソリューションを提供し、シングルチャネルおよびマルチチャネルスイッチとして利用可能です。 PROFET™ファミリーは、12 V、24 V、および48 Vの車載アプリケーションをサポートし、μs以内の高速スイッチング、過負荷、過電圧、短絡、過熱、グランド損失、および電源損失に対する保護を提供することで、従来のヒューズやリレーからの置き換えが可能です。さらに、さまざまなPROFET™ハイサイド パワースイッチ ファミリーは、ロードダンプや誘導性負荷ターンオフなどの動的な過電圧から保護します。PROFET™ Guardファミリーは、車載配電における最新のニーズに対応する最先端のハイサイド スマート パワースイッチファミリーです (機能安全ISO 26262など)。インフィニオンのClassic PROFET™は、25年以上の市場実績があり、オプションで電流センスモニターが実装された、定評のある汎用製品ファミリーです。最後のポートフォリオは、産業用アプリケーション向けに設計された産業用PROFET™で、優れたエネルギーロバスト性を提供します。
車載および産業用アプリケーション向けのローサイド パワースイッチ
インフィニオンのローサイド スマートパワースイッチのポートフォリオは、12Vおよび24Vの車載および産業用アプリケーション向けのClassic HITFET™と HITFET™ +の2つの主要製品ファミリーで構成されています。HITFET™ (高集積温度保護FET) ファミリーは、インフィニオンのローサイド スマートパワースイッチ ソリューションです。インテリジェントな内蔵保護機能は、過電流、過電圧、短絡、過熱、および静電気放電 (ESD) に対して保護します。Classic HITFET™ は、最低10mΩのRDS(on)レンジで高いエネルギー耐量を提供します。 HITFET™ +ファミリーは、より小型のパッケージサイズで、短絡耐量、高速PWMアプリケーションでの消費電力、および診断のバランスが取れています。
SPI付きマルチチャネル パワースイッチおよびコントローラー
インフィニオンのマルチチャネル スマート パワー スイッチとSPI付きコントローラーのポートフォリオは、幅広い車載および産業用アプリケーションをサポートし、5つの主要製品ファミリーで構成されています。
インフィニオンのSPIDER 製品には、LED、低電力電球、ステッピング モーターなどの低電流負荷用のマルチチャネルSPIドライバーが含まれ、さまざまなチャネルと構成オプションを提供します。
インフィニオンのSPIDER+ファミリーは、コンフィギュレーション能力を向上させ、より強化された性能と機能を導入しています。どちらのファミリーも、PWM入力と電流能力に関して非常にスケーラブルです。
インフィニオンのFLEXファミリーは、SPI、内蔵保護機能、および高度な診断機能を備えた、完全にスケーラブルなマルチチャネル ローサイド パワースイッチ ソリューションです。インフィニオンのSPOC™ +2は、シリアル インターフェースを備えた最新世代のハイサイドマルチチャネル スマート パワー スイッチで、最先端の診断および保護機能を提供します。スルーレート制御やインテリジェントなリスタートストラテジーなどの設定が可能な機能により、高い柔軟性を提供します。 このSPIインターフェースにより、デイジーチェーン構成を介して複数のデバイスを接続して、GPIOの使用数を減らすことができます。
車載電源分配用ゲートドライバーIC
車載電源分配用のインフィニオンのゲート ドライバー ICファミリーは、12 V、24 V、48 Vの異なる電源電圧をサポートします。EiceDRIVER™ APD製品には、1つまたは2つのゲート出力チャネルがあります。これらの製品の特長は、複数の MOSFET を並列に駆動できることと、同時スイッチング時間が µs 級であることで、従来のヒューズに比べてパワーネットの信頼性が大幅に向上しています。電力消費量が少ないため、リレーと比較してさらに利点があります。これに加えて、これらの製品はさまざまな異なる保護メカニズム(ワイヤー保護など)と診断を提供します。
インフィニオンのスマートパワースイッチおよびゲートドライバーツールスイート
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、インフィニオンは、車載電源分配用のスマートパワースイッチおよびゲートドライバー IC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオン スマートパワースイッチおよびゲート ドライバー ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「ファインダーおよび選択」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバーICを選択できます。さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、それぞれの製品に対してさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレートできます。 結果はレポートツールにて文書化され、「コンフィギュレーション (構成)」ツールで評価/検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築するために24時間365日利用可能です。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。

- スマートパワースイッチとコントローラーは、自動運転実現に向けた重要なパートナーであるだけでなく、現在の自動車メガトレンドの基礎となる機能のひとつでもあります。
- 電力供給や配電、過大な電流や温度から機器を保護する上で欠かせない存在です。

- インフィニオンの高エネルギー スマート ハイサイド スイッチの製品ラインアップの評価
- スマート ハイサイド スイッチ製品の車載用途の詳細、Power PROFET™ + in TOLLパッケージの特徴や利点を理解

- PROFET™ Load Guardに優れた負荷柔軟性をもたらす機能を確認する。
- その仕組みを理解し、PROFET™ Load Guardを使用して、インテリジェントな電源分配の使用例やさまざまなアプリケーションに対応する利点を挙げています。

- インフィニオンのローサイド パワースイッチIC向けソリューションを知り、どのソリューションが特定の自動車および産業用アプリケーションの要件を満たすのか、ご覧ください。
- インフィニオンがローサイド電源スイッチ ポートフォリオ用に提供しているサポート資料をご覧ください。

- シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) とは何か、また、その利点を理解します
- レジスタ設定用の書き込みコマンドに慣れてください

- スマートスイッチがモビリティの未来に、どれほど密接な関係があるのかご覧ください。
- インフィニオンのソリューションのご紹介

- インテリジェント再始動制御とインテリジェントラッチの両方の保護 がどのように機能するか学びます。
- DENピンによるリセット機能を説明でき、ONとOFF状態での異なる診断ケースを認識できます。

- PROFET™+2 12 VとSPOC™ +2の詳細、また、その利点を理解します。
- SPOC™ +2の特性を確認
産業オートメーションが何かご存知ですか?
ファクトリーオートメーションの世界を旅し、半導体ソリューションがどのように工場のスマート化を支援するのかをご覧ください.
一般的に現代の産業では、完成品や活動の流れを実現するのに、調整された多くの段階を踏む必要があります。オートメーションが導入されていない状態を想像してみてください。高水準の品質を短時間で、大量かつ途切れることなしに生産するのは無理ではないでしょうか?