ローサイド スイッチ
インフィニオンのHITFET™+およびClassic HITFET™製品ファミリーは、車載および産業用アプリケーション向けの広範囲なローサイドパワースイッチです。
ローサイド スイッチ サブカテゴリー
インフィニオンのローサイド スマートパワー スイッチについて
インフィニオンのローサイド スマート パワースイッチのポートフォリオは、12 Vおよび24 Vの車載用および産業用アプリケーション向けのClassic HITFET™とHITFET™+の2つの主要製品ファミリーで構成されています。 HITFET™ (Highly Integrated Temperature-protected FET) ファミリーは、インフィニオンのスマート ローサイド パワースイッチ向けソリューションです。 内蔵のインテリジェント保護機能により、過電流、過電圧、短絡、過熱、および静電気放電 (ESD) に対する保護を提供します。 Classic HITFET™は、最小8mΩのRDS(on)範囲で高エネルギー能力を提供します。 HITFET™+ファミリーは、高速PWMアプリケーションおよび診断において、短絡耐性と消費電力のバランスが取れた小型パッケージサイズで提供されます。
高エネルギーのロバスト性を備えた12Vローサイド スマートパワー スイッチ
Classic HITFET™ 12Vは、車載および産業用アプリケーション向けに市場実績を有するローサイドスイッチファミリーです。 実証された技術により、この高品質デバイスは、高いロバスト性とエネルギー耐量を必要とするアプリケーションに最適なソリューションです。 このファミリーは、TO252、SOT223、DSO-8の3つの異なるパッケージで、8mΩから900mΩまでのシングルおよび デュアル チャネルスイッチで構成されています。
高エネルギーロバスト性を備えた24Vローサイド スマートパワースイッチ
Classic HITFET™ 24Vは、過酷な環境での輸送、商用、建設、農業用車両(CAV)、および産業用アプリケーション向けに確立されたローサイドスイッチファミリーです。 スケーラブルなシングルおよびデュアルチャネルデバイスは、TO252、SOT223、およびDSO-8パッケージで18mΩから490mΩまでご利用可能です。
12Vローサイド スマートパワースイッチ
HITFET™ + 12Vは、車載および産業用アプリケーション向けのインフィニオンの最新世代の高集積温度保護スイッチです。 この新しい技術により、既存のClassic HITFET™ 12Vポートフォリオと比較して、パッケージサイズを大幅に縮小(最大50%)することができます。 HITFET™+ 12Vデバイスは、そのパッケージコンセプトと機能オプションにより、設計の柔軟性を提供します。 このファミリーは、TO-252とTDSO-8の2種類のパッケージで11mΩから110mΩのスケーリングを持つ標準機能およびフル機能のローサイド・スイッチで構成されております。 これらのデバイスは、抵抗性、誘導性、および容量性負荷に対してスイッチング制御が可能です。
24Vローサイド スマートパワースイッチ
HITFET™+ 24Vファミリーは、輸送、商用、建設、農業用車両(CAV)、および産業システムにおける高電圧供給システムをターゲットとしています。このスマート・ローサイド・スイッチはTDSO-8パッケージで提供され、市場標準より最大5倍小さいため、コストとPCBスペースの節約につながります。ステータス・ピンは、マイクロコントローラーが障害をより速く検出し、診断することを可能にします。 HITFET™+ 24Vは、最大20kHzのPWM信号を制御できます。24Vファミリーは、24V CAV車両のブレーキ、トランスミッション、コンプレッサーシステムに最適なスイッチです。
12Vローサイド温度保護スマートパワースイッチ
TEMPFET™ は温度保護されたローサイド スイッチで、12 Vおよび24 Vの車載および産業用アプリケーション向けに、内蔵の温度センサーを介して基本レベルの保護を提供します。 このセンサーは、高速スイッチングと柔軟な温度応答制御を可能にする外部ピンにて利用可能です。 30年近く市場に定着しているこのファミリーは、現在、新規設計に対しては対象外となります。 代替製品は、クラシックHITFET™およびHITFET™+ファミリーのローサイド パワースイッチです。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.