SPIDER+ LED
SPIDER+ LEDデバイスは、SPIDER+ファミリーの機能セットと、小型電球またはLED制御用の追加機能を組み合わせたものです。
1つのハイサイドチャネルデバイスに加えて、3つの構成可能なデバイスは、診断および保護機能を備えた最もコスト効率の高い方法でLED設計をサポートします。
- 4および8チャネル
- 16ビットSPIインターフェース
- 全チャネルオン状態で最大330 mA
- 過負荷保護
- オフ時のオープン負荷検出
- 過電圧保護
- 過熱保護
- 短絡保護
- AEC認定済み
- IDLE & INピンを使用したリンプホームモード
- バルブインラッシュモード (BIM)
SPIDER+ LED製品ポートフォリオ
すべてのSPIDER+ LEDデバイスは、標準バージョンとピン互換性があります。
すでに説明した標準機能に加えて、LEDパックは次の機能を有効にします,オン状態のオープン負荷診断 :
オン状態でオープン負荷診断を行えば、オフ状態でLEDが点灯するという望ましくない状況は起こりません。診断ループも利用でき、各チャネルはPWMを含む制御信号と同期して自動的に診断されるため、マイクロコントローラーの作業負荷を単純なSPIコマンドに軽減できます。- 2つのPWMジェネレータを内蔵 – 2つの直接入力ピンに加えて、2つの内部PWMジェネレータを使用して、最大4つの異なるPWM周波数とデューティサイクルの組み合わせを出力段で使用できます。
- バルブインラッシュモード (BIM) – BIMは、通常は出力を遮断するレベルの突入電流をデバイスがオフさせずに処理できるようにする自動リトライ機能です。BIMを使用すると、最大5Wの小さな電球やその他の容量性負荷の駆動も可能です。
SPIDER+ LEDの車載用アプリケーション
SPIDER+の最も一般的な車載アプリケーションは、車両全体に分散された多数のリレー、インジケーター、およびアクチュエーターを制御および診断するボディコントロールモジュール(BCM)の分野です。ただし、SPIDER +は、電源分配ボックス、HVACフラップ制御、スマートミラー制御、E-シフト、ステアリングホイールの振動 (車線変更アラート) など、ほぼすべての自動車用電子制御ユニット(ECU) に対応します。SPIDER+ LEDデバイスの場合、デバイスにはバルブインラッシュモードが含まれているため、LEDと小さな電球に焦点が当てられています。
SPIDER+ LEDの産業用アプリケーション
SPIDER+ LEDの最も一般的な産業用アプリケーションは、白物家電電子制御ユニットのリレー、インジケーター、およびアクチュエーターです。 SPI通信インターフェースにより、マイクロコントローラーのピン数を減らすことができます。これにより、システムコストが節約され、より正確な診断と保護が可能になります。バルブインラッシュモード機能は他のECUなどの容量性負荷に簡単に供給するために使用でき、ヒューズ保護の必要性を排除します。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.
•Understand the SPIDER+ family and the main features
•Apply an example load to the device and show how the device reacts to SPI commands

- Get to know the main features of the SPIDER+ family and how it can improve system performance
- Discover its various applications, from industrial to automotive and learn about the advanced features of the LED pack

- Understand the different LED driving concepts
- Get to know the Infineon solutions regarding automotive rear LED lighting

- Recognize Infineon’s set of LED driver families for automotive rear lighting
- Apply Infineon’s chip-set in a conventional rear lighting architecture and its extension for dynamic effects

- Understand the different LED driving concepts
- Get to know the Infineon solutions regarding automotive rear LED lighting