ワイヤレス充電IC
業界のコンプライアンス基準や独自の要件に対応する高度なカスタマイズ性を備えた高集積ワイヤレス充電用IC。
ワイヤレス充電は、多くの市販機器への搭載が期待されており、他の産業においても急速に技術革新が進んでいます。利便性と効率性を求める消費者ニーズに応えようとするメーカーには、低コストで高性能、かつ最新の充電規格に準拠したカスタム拡張性を持つワイヤレス給電 (WPT) システムが求められています。
インフィニオンが提供するワイヤレス充電 IC 製品群は、業界トップレベルの高集積化により開発サイクルを短縮し、磁気誘導充電用の最新 Qi 1.3 フレームワークによる適応型異物検出 (FOD) と機器認証、柔軟なトポロジーとソフトウェア構成オプションを提供することによって、こうした要件に対応するよう設計されています。
インフィニオンのワイヤレス充電用ICは、幅広い潜在的なアプリケーションに対して、わかりやすい誘導式給電 (IPT) ソリューションを提供します。WLCx ファミリーは、Qi 充電 IC の規格に加えて、最適な高集積化と高度なカスタマイズ性を備え、独自の充電要件に対応する拡張性を提供します。主な利点は以下の通りです。:
- 1つのコントローラーでQi、Buck、USB-PDに対応
- 高効率なワイヤレス充電ソリューションを実現
- 電圧および周波数制御のための柔軟なトポロジー オプション
- 調整可能なFODおよびシステム保護閾値
- コンプライアンスモードと独自モード用に設定可能なソフトウェア
その結果、高性能かつ低コストな 集積を実現し、製品化までの時間を大幅に短縮するとともに、システム全体のコスト削減を可能にしました。OPTIGA™ Trust Charge との完全な互換性により、Qi 1.3 トランスミッタ IC 規格で規定されている信頼性の高いデバイス認証を提供します。また、インフィニオンの OptiMOS™ パワーデバイスの搭載により、-40℃~105℃の動作温度範囲で非常に柔軟な熱管理オプションが実現します。
トレイパッケージ(WLC1115-68LQXQ)とテープ&リールパッケージ(WLC1115-68LQXQT)があります。
ワイヤレス給電 (WPT) 機能は、商用、産業用、車載用など幅広い機器で広く採用されています。過去10年間でワイヤレス充電は、中位および上位機種のスマートフォンやワイヤレスヘッドホン、スマートウォッチなどのウェアラブル製品に求められるような機能になっています。家庭内でも、電動工具から小型キッチン用品に至るまで、一般的な家庭用品は、消費者が求める利便性を提供し、また、メーカーが競争の激しい市場において優位に立つための手段として、ワイヤレス充電を設計に取り入れる傾向が強まっています。
家庭用以外にも、磁気誘導充電は、自動車産業 (将来の自動車の大半は車載用ワイヤレス充電を搭載すると予測)、サービス産業 (これまで可能と考えられていた高度に自律化したドローンやロボットの再定義)、ヘルスケア (ワイヤレス充電を使用し健康アクセサリーをより安全で衛生的なものに改善)など主要産業のイノベーションを牽引しています。