XENSIV™ Sleep Quality Service
睡眠の改善を支援するOEM向け完全統合ハードウェアおよびソフトウェア ソリューション
インフィニオンのXENSIV™ Sleep Quality Service (SQS)は、ベッドサイドランプ、テレビ、スマートスピーカー、空気清浄機などのOEMのエンドデバイスに簡単かつ迅速に統合できる、プライバシー重視の非接触型睡眠品質ソリューションを提供します。
インフィニオンのXENSIV™ 60GHzレーダー、PSoC™、Wi-Fiテクノロジーを活用したXENSIV™ Sleep Quality Serviceは、個人のニーズに基づいてユーザーの睡眠を測定し、最適化を支援するように設計されています。これによってOEMは、睡眠の質に対応するエンド デバイスの市場投入までの時間を最大3分の1に短縮し、自社のエコシステムを活用してユーザーの生活の質を向上させる機能に集中できるようになりました。
健康的な睡眠を取らないと、うつ病や心臓病などの重大な健康リスクを引き起こす可能性があることが科学によって示されています。さらに、研究によると、睡眠不足による疲労は米国経済に年間4,110億ドルもの損失をもたらす一方、自動車死亡事故の最大16.5%は居眠り運転が原因である可能性が高いとされています。睡眠の質を改善し、睡眠のパフォーマンスをモニタリングすることは、健康を増進し、居眠り運転のリスクを減少させ、学習能力を高めるのに最善の方法のひとつです。
インフィニオンのRFセンサー担当シニア バイス プレジデントのヤンヘンドリック ソーイング (Jan-Hendrik Sewing) は「インフィニオンのデジタル化というビジョンは、人々の生活を向上させるためにシステム レベルでテクノロジーを提供することです。
OEMは、必要なハードウェア コンポーネントをエンド デバイスに統合し、XENSIV™ Sleep Quality Service クラウド ソリューションを自社のWebインフラストラクチャとモバイル アプリケーションに統合することによって、XENSIV™ Sleep Quality Serviceを迅速に導入することができます。OEMは最終製品をエンド ユーザーに直送し、顧客関係とデータの完全な所有権を保持します。エンド ユーザーにとってオンボーディングは迅速で分かりやすく、一旦セットアップが完了すれば、OEM経由で睡眠行動に関するすべての情報を確認することができます。
主な利点
- 迅速なビジネス展開: インフィニオンのサービスをお客様の機器に組み込むことで、1年以内に睡眠製品を発売することができます。
- 大幅なコスト削減: 開発・運用にかかるコストを大幅に削減
- 拡張性のあるソリューション: ダイナミックな市場の需要に適応し、成長
- 競争力: 新機能を絶えず製品ラインナップに加えることで、競合他社をリードし続けます
主な特長
- 存在検出: 人の存在が検知されると、自動的に起動し、睡眠分析を行います
- 睡眠メトリクス: 合計睡眠時間、睡眠効率、入眠までの時間、覚醒事象の回数、睡眠開始時間、睡眠終了時間
- 睡眠段階の検出: 3つの睡眠段階を検出・モニタリング: 覚醒、レム睡眠、ノンレム睡眠
- 呼吸因子: 呼吸強度の相対的変化を分析することにより、呼吸イベントを検出