ドライバーアンプ
ワイヤレスインフラ用ドライバーアンプ
インフィニオンのワイヤレス インフラ用ドライバー アンプは、マッシブMIMO 5G基地局からスモールセルやアクセスポイントまで、RFアプリケーションのプリドライバーまたはドライバーとして使用できます。この小型で強力なアンプは、通常トランシーバーICとパワーアンプの間に位置しますが、低電力アプリケーションのパワーアンプとしても使用できます。ドライバーアンプは、高い直線性と優れた広帯域ゲインフラットネスを誇り、駆動PAの最適な線形化を実現します。BGA P2シリーズは電源電圧5 Vで動作し、差動入力とシングルエンド入力のバリエーションがあります。
インフィニオンのワイヤレス インフラ用ドライバー アンプの製品ラインアップの詳細については、当社の製品ポートフォリオをご覧ください。
ワイヤレス インフラ用ドライバーアンプ製品の利点
インフィニオンのワイヤレス インフラ用ドライバー アンプは、以下のように多彩な利点を提供します。
高い駆動能力とゲインにより、TXラインアップの部品点数を最小限に抑えることができ、通常、トランシーバーICとパワーアンプ間に必要なのはプリドライバーのみです。さらに、プリドライバーの差動入力はバランサーを節約し、損失を増やすことなく差動信号をシングルエンドに変換します。
プリドライバー製品は、5G無線の関連周波数に対応しています。これらの帯域における優れたゲインフラットネスにより、DPDアルゴリズムに負荷をかけることなく、後続のPAを容易に線形化できます。
デバイスのアーキテクチャと特別な補償回路により、主要パラメータのばらつきを最小限に抑えます。これにより、TXラインアップの安定したゲインと最適化されたレベルプランが実現されます。
ドライバーはすべて完全に内部整合されているので、外付けの整合部品が不要です。これによりコストが削減され、PCB上でさらにコンパクトな設計が実現できます。
ワイヤレス インフラ用ドライバー アンプの設計
インフィニオンのワイヤレス インフラ用ドライバーアンプは、マッシブMIMO基地局、スモールセル、中継器、衛星通信などのアプリケーションのドライバーおよびプリドライバーとして使用できます。もちろん、リニア増幅を必要とする他のすべてのRFアプリケーションにも使用できます。