RFスイッチ
概要
インフィニオンは、3G/4Gを使用した携帯電話などの携帯アプリケーションや、他のバッテリー駆動システム用に、様々な高周波(RF)スイッチを取り揃えています。製品ラインアップは、SPDT(単極双投スイッチ)から、GPIO(汎用入出力)もしくは標準規格のMIPI RFFE(RFフロントエンド制御インタフェース)で制御されるクロススイッチ機能などの、複雑なDPxT(双極多投スイッチ)まであります。一般的な高周波(RF)アプリケーションを除き、インフィニオンのRFスイッチは、キャリアアグリゲーション(CA)など、3G/4Gのモバイル通信システムの送受信パスのマルチバンドにも対応しています。
インフィニオンの高周波(RF)スイッチは、実績のあるバルクCMOS RFスイッチテクノロジーを使用し、複数の大量製造拠点で、PCB(プリント回路基板)に適した小型プラスチックパッケージ、または高度集積モジュールに適したCSP (Chip Scale Package)で生産されています。
製品
ハイライト
主な特長
- 最大6GHzの周波数範囲
- きわめて低い挿入損失
- 最小サイズで0.65 x 0.98mmの小型パッケージ
- 大量製造拠点にてバルクCMOS RFスイッチテクノロジーを使用し生産
ビデオ
トレーニング
サポート