CIPURSE製品
概要
Tailor-made and ready-to-use products supporting CIPURSE™ standard
インフィニオンは、セキュアな非接触カードのためのCIPURSE™認証済製品群を世界で最初に全種類そろえて提供しています。これは、公共交通チケット、少額決済、認証、アクセス制御をサポートし結合するものです。
インフィニオンのCIPURSE™認証済製品は、セキュアなハードウェアベースのAES-128用鍵格納エリアを提供し、3パス相互認証やセキュア通信を実現します。CIPURSE™暗号プロトコルを使ってコマンドやデータのセキュリティを確保することで、差分電力解析(DPA)などの攻撃に対する本質的な耐性を提供します。このプロトコルの有効性が認められて、2012年にドイツITセキュリティアワードを受賞しました。さらに、インフィニオンのCIPURSE™認証済製品は、NFC フォーラム タイプ4 タグ技術仕様に対応した標準的インフラで実行されるNFCアプリケーションに最適です。
CIPURSE™は、OSPT(Open Standard for Public Transport)アライアンスの商標です。
CIPURSE™の詳細については、 OSPT™アライアンスのWebサイトを参照してください。
製品
ハイライト
Find out more about the product
For secured multi-application smart cards.
- Security architecture of CIPURSE™, built-in command set based on ISO 7816-4/-9, fully configurable file system based on ISO/ IEC 7816-4
- 移行機能のサポート付きCIPURSE™Tプロファイル対応セキュリティコントローラ
- コモン・クライテリア EAL 5+ high 認証
- 8KBユーザメモリ
- Up to 8 CIPURSE™ applications configurable
- 整合性のあるトランザクションメカニズム
SLS 32TLC002S(M) / SLS 32TLC004S(M)
For secured multi-application smart cards.
- Security architecture of CIPURSE™, built-in command set based on ISO 7816-4/-9, fully configurable file system based on ISO/ IEC 7816-4
- 移行機能のサポート付きCIPURSE™Sプロファイル対応セキュリティコントローラ
- コモン・クライテリア EAL 5+ high認証
- 2KBおよび4KBユーザメモリ
- Up to 8 CIPURSE™ applications configurablel
For secured limited-use tickets.
- Security architecture of CIPURSE™, built-in command set based on ISO 7816-4/-9, fully configurable file system based on ISO/ IEC 7816-4
- CIPURSE™Lプロファイル対応セキュリティ製品
- 304バイト ユーザメモリ
- 1 CIPURSE™ application
- 制限付き払戻機能
For ticket validators
- Based on16-bit SLE 78 security controller with Integrity Guard
- CC EAL 6+ (High) certification according to Common Criteria 3.1 and protection profile PP0035
- Cryptographic protocol using AES-128
ビデオ
サポート